(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TGジョイントキット30

TGジョイントキット30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
289円
税込単価
318円

SF共通パーツ。タップ穴加工とレンチ穴加工が必要。2本のフレーム同士が引っ張り...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

TGプレート30

TGジョイントキット30 TGプレート30外形図

製品仕様

型番材質質量環境キット内容
SFK-206SPCC(TGプレート30)13gRoHS10対応品TGプレート30×1
六角穴付ボタンボルト(M8×20)×1

※推奨締付トルク:10.8N・m(M6同等)
※フレームにTGジョイント用穴加工が必要となります。

使用例

使用方法

TGジョイントキット30 使用方法図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-206

1個

289( 318円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。タップ穴加工とレンチ穴加工が必要。2本のフレーム同士が引っ張り合い結合するため直角がでやすく、隙間も出にくくなります。見た目もすっきりします。

カタログ

 

Loading...

SFK-206で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TGジョイントキット30の型番SFK-206のページです。
型番SFK-206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TGジョイントキット30

TGジョイントキット30

    レンチ穴キャップ SFA-155

    レンチ穴キャップ SFA-155

      TGジョイントキット60

      TGジョイントキット60

        TGジョイントキット80

        TGジョイントキット80

          TGジョイントキット4045

          TGジョイントキット4045

            TGジョイントキットL50

            TGジョイントキットL50

              30角BLジョイント

              30角BLジョイント

                40角BLジョイント

                40角BLジョイント

                  40シリーズ スクリュージョイント SJM

                  40シリーズ スクリュージョイント SJM

                    シングルジョイント30

                    シングルジョイント30

                      5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

                      5シリーズ(溝幅6mm)ブラインドジョイント部品 後入れダブルジョイントキット

                        Sダブルジョイント60(ステンレス)/ダブルジョイントL60(アルミ) キット

                        Sダブルジョイント60(ステンレス)/ダブルジョイントL60(アルミ) キット

                          Sダブルジョイント80(ステンレス)/ダブルジョイントL80(アルミ) キット

                          Sダブルジョイント80(ステンレス)/ダブルジョイントL80(アルミ) キット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS 鍋清 鍋清 イマオコーポレーション 鍋清 ミスミ SUS SUS
                            通常価格 289円 58円 353円 301円 349円 275円 567円 663円 220円 297円 345円 538円 552円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   9日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) - - IMAO (アイムフレーム) 40シリーズ - 5シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅6mm) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ)
                            材質 SPCC ポリプロピレン - - - - - - - - - - -

                            TGジョイントキット30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました