(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

QCジョイントS

QCジョイントS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
652円 ~ 963円
税込価格
717円 ~ 1,059円

SF共通パーツ。【特長】・2本のフレームを引張り合い結合する為、直角が出し易く...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • QC ジョイント(アルミ製)につきまして、強度データの訂正を行い、許容荷重目安の数値を一部変更いたしました。詳細はこちらからご確認下さい。
  • QCジョイントをフレーム締結される際の注意事項をお知らせいたします。詳細はこちらからご確認下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

QCジョイントS(共通部品)

QCジョイントS 外形図1

※フレームにQCジョイント用穴加工が必要となります。

S丸金具

QCジョイントS 外形図2
-S30キットS50キットS60キットS90キットS100
キット
S120
キット
L1232427282102

製品仕様

キット内容

型番名称QCジョイント丸金具ボルト質量
SFK-Q30QCジョイントS30キットQCジョイントS×1セットS丸金具30×1六角穴付ボルト(M5×22) ステンレス×145g
SFK-Q30AQCジョイントS30キットS丸金具30×1六角穴付ボルト(M5×22) ステンレス×115g
SFK-Q31AQCジョイントS50キットS丸金具50×1六角穴付ボルト(M5×40) ステンレス×120g
SFK-Q32AQCジョイントS60キットS丸金具60×1六角穴付ボルト(M5×50) ステンレス×123g
SFK-Q33AQCジョイントS90キットS丸金具90×1六角穴付ボルト(M5×80) ステンレス×132g
SFK-Q34QCジョイントS100キットS丸金具100×1六角穴付ボルト(M5×90) ステンレス×187g
SFK-Q35AQCジョイントS120キットS丸金具120×1六角穴付ボルト(M5×110) ステンレス×142g

QCジョイントS
材質:ステンレス
   導電機能付
材質:アルミダカスト(型式末尾-A)

S丸金具
材質:ステンレス
材質:アルミ(型式末尾-A)

使用例

QCジョイントS 使用例関連画像

型番リスト

型番
長さL(mm)
材質
キット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12
アルミダイカスト(QCジョイントS)/アルミ(S丸金具)
QCジョイントS×1セット、S丸金具30×1、六角穴付ボルト(M5×22)ステンレス×1
-

1個

652( 717円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

32
アルミダイカスト(QCジョイントS)/アルミ(S丸金具)
QCジョイントS×1セット、S丸金具50×1、六角穴付ボルト(M5×40)ステンレス×1
10

1個

675( 743円 )

5日目

42
アルミダイカスト(QCジョイントS)/アルミ(S丸金具)
QCジョイントS×1セット、S丸金具60×1、六角穴付ボルト(M5×50)ステンレス×1
-

1個

748( 823円 )

5日目

72
アルミダイカスト(QCジョイントS)/アルミ(S丸金具)
QCジョイントS×1セット、S丸金具90×1、六角穴付ボルト(M5×80)ステンレス×1
-

1個

783( 861円 )

5日目

102
アルミダイカスト(QCジョイントS)/アルミ(S丸金具)
QCジョイントS×1セット、S丸金具120×1、六角穴付ボルト(M5×110)ステンレス×1
-

1個

963( 1,059円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ。
【特長】
・2本のフレームを引張り合い結合する為、直角が出し易く、隙間は出にくくなります
・フレームにあらかじめ、ナットを入れておく必要が無く、ボルト1本で強固な固定が可能な為、組立工数が削減されます

(i)ご注意

  • QC ジョイント(アルミ製)につきまして、強度データの訂正を行い、許容荷重目安の数値を一部変更いたしました。詳細はこちらからご確認下さい。
  • QCジョイントをフレーム締結される際の注意事項をお知らせいたします。詳細はこちらからご確認下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

QCジョイントS

QCジョイントS

    QCジョイントL

    QCジョイントL

      QCジョイントSS

      QCジョイントSS

        6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット

        6シリーズ(溝幅8mm)ブラインドジョイント部品 先入れダブルジョイントキット

          テーパーボルト25

          テーパーボルト25

            ダブル丸ナットS30

            ダブル丸ナットS30

              TGジョイントキット4045

              TGジョイントキット4045

                テーパーボルト40

                テーパーボルト40

                  8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット

                  8シリーズ(溝幅10mm) ブラインドジョイント部品 シングルジョイントキット

                    Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントS30・L40/L45(アルミ) 単品

                    Sダブルジョイント45(ステンレス)/ダブルジョイントS30・L40/L45(アルミ) 単品

                      Iロック40

                      Iロック40

                        TGジョイントキット30

                        TGジョイントキット30

                          M6シリーズ ホルダープレート

                          M6シリーズ ホルダープレート

                            メーカー SUS SUS SUS ミスミ レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) ミスミ SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 652円 696円 523円 144円 61円 293円 349円 76円 189円 330円 709円 289円 498円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            環境対応 RoHS対応(10物質) RoHS対応(10物質) - RoHS対応(10物質) - - - - RoHS対応(10物質) - - - -
                            シリーズ SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) SUS SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ) 6シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅8mm) ユキ技研 25シリーズ(溝幅7.2mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45シリーズ(溝幅10mmタイプ) ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ) 8シリーズ用ブラケット(フレーム溝幅10mm) - ユキ技研 40シリーズ(溝幅10.2mmタイプ) SUS SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ) エヌアイシ・オートテック M6シリーズ

                            QCジョイントSのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            フレーム組立
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/22
                            普通のブラケットを使うより簡単に組める事ができた。
                            場所によって少し構造を考えなければならないが予算に余裕があればまた使いたいと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シュート
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/04
                            何種類かある、SFのジョイントの中で一番のお気に入り。穴を開ける手間はあるが施工は簡単でジョイントが正面からは見えないのでスマートで喜ばれる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラインドジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました