(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラインドブラケット320

ブラインドブラケット320

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
885円
税込単価
974円

SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)対応の共通ブラインドブラケットです。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ブラインドブラケット320 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質ステンレス
(セットスクリューくぼみ先(M6×8)ステンレス1本)
(セットスクリューくぼみ先(M4×5)ステンレス1本含む)
質量20g
環境RoHS10対応品

使用例

型番リスト

型番
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-623A

アルミダイカスト

1個

885( 974円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ(溝幅8mmタイプ)対応の共通ブラインドブラケットです。

カタログ

 

SFK-623Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドブラケット320の型番SFK-623Aのページです。
型番SFK-623Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラインドブラケット320

ブラインドブラケット320

    ブラインドブラケット430

    ブラインドブラケット430

      ブラインドブラケットS

      ブラインドブラケットS

        ブラインドブラケットL

        ブラインドブラケットL

          ブラインドブラケットSS

          ブラインドブラケットSS

            30角 ブラインドブラケット

            30角 ブラインドブラケット

              8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット

              8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット

                40角 ブラインドブラケット

                40角 ブラインドブラケット

                  6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用異種サイズ接続ブラインドブラケット

                  6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用異種サイズ接続ブラインドブラケット

                    5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角後入れブラインドブラケット

                    5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角後入れブラインドブラケット

                      20角 ブラインドブラケット

                      20角 ブラインドブラケット

                        スチールブラケット(M6用)特殊ナット

                        スチールブラケット(M6用)特殊ナット

                          6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット

                          6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS 鍋清 ミスミ 鍋清 ミスミ ミスミ 鍋清 ヤマト ミスミ
                            通常価格 885円 1,043円 645円 600円 629円 806円 768円 833円 646円 668円 582円 914円 768円
                            通常出荷日 5日目   5日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) - ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) - ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) - - ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)

                            ブラインドブラケット320のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ブラインドブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました