(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブラインドブラケットS

ブラインドブラケットS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
645円
税込単価
710円

SF30シリーズ(溝幅8mm)対応のブラインドブラケットです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SFK-601S

SブラインドブラケットS 外形図

SFK-621A

SブラインドブラケットS 外形図

製品仕様

SFK-601S
・材質…ステンレス(セットスクリューくぼみ先(M6×8)ステンレス 2本含む)
・質量…26g

 

SFK-621A
・材質…アルミダイカスト(セットスクリューくぼみ先(M6×8)ステンレス2本含む)
・質量…14.8g
・締め付けトルク…3.0N・m

使用例

取付方法

SFK-601S

SブラインドブラケットS 取付方法(1)

1)フレームにSブラインドブラケットを仮止めしておく

SブラインドブラケットS 取付方法(2)

2)1で取付したSブラインドブラケットを相手フレームの溝へ挿入する

SブラインドブラケットS 取付方法(3)

3)位置を合わせてレンチにてセットスクリューを締める

SFK-621A

型番リスト

型番
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFK-621A

アルミダイカスト

1個

645( 710円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ(溝幅8mm)対応のブラインドブラケットです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

SFK-621Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドブラケットSの型番SFK-621Aのページです。
型番SFK-621Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラインドブラケットS

ブラインドブラケットS

    ブラインドブラケットSS

    ブラインドブラケットSS

      ブラインドブラケットL

      ブラインドブラケットL

        ブラインドブラケット320

        ブラインドブラケット320

          ブラインドブラケット430

          ブラインドブラケット430

            40角 ブラインドブラケット

            40角 ブラインドブラケット

              5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角後入れブラインドブラケット

              5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角後入れブラインドブラケット

                8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブラインドブラケット

                8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用ブラインドブラケット

                  6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブラインドブラケット

                  6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用ブラインドブラケット

                    8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット

                    8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット

                      20角 ブラインドブラケット

                      20角 ブラインドブラケット

                        15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ

                        15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ

                          8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット

                          8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用後入れブラインドブラケット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS 鍋清 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 鍋清 ミスミ ミスミ
                            通常価格 645円 629円 600円 885円 1,043円 833円 668円 478円 457円 768円 582円 289円 790円
                            通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) - ミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)

                            ブラインドブラケットSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            フレームの接続に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/18
                            通常のブラケットが付けられない場所に使用しました。
                            締結力もあり、見た目もすっきりするのでとても良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームのドア取付部
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/25
                            アルミフレーム内に綺麗に隠す事ができました。扉を取付する際にコーナーにブラケットがあると邪魔になるので、この商品を使うと便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備品付帯部品として
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/10
                            外販設備品(架台、カバー部枠組み等)製作に使用のアルミフレームに対する付帯部品として用途、形状に応じ種々利用する商品の一つとして客先設計図面に則し型番:SFK-601Sを購入しました。平素より頻繁に利用している商品で、その良好な性能、使い勝手は既知しており重宝しています。当社商流の関係でE/Uとの間に商社を介しており、通常は支給部品となりますが、急遽の設計変更等々で支給部材に不足が生じた場合にはミスミの短納期対応に利便性の高さを感じ利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            顧客から設計こみで製作を依頼されているアルミフレームで組立た製品に扉またはカバーをつける際の扉またはカバーのフレーム組立用部品として使用しています。選定理由はいろいろ検討した結果、コストパフォーマンスのよいこの商品にしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブラインドブラケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました