(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ブラインドブラケットSS

ブラインドブラケットSS (レビュー)

通常価格(税別)
629円
税込価格
692円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
SF20シリーズ(溝幅6mmタイプ)対応のブラインドブラケットです。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ブラインドブラケットSSのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フレームの接続部分に用いました
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    社内で使う棚の脚(架台)に使用した、20×40(SFF-244)と20角(SFF-204)のアルミフレームを組み立てる際に、このブラケットSS(SFK-600S)を、フレームの接続部分に用いました。組み立ては、慣れてくるとスムーズに行うことができました。棚の設置後も、とくに問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブラインドブラケットSS

ブラインドブラケットSS

    ブラインドブラケットS

    ブラインドブラケットS

      ブラインドブラケットL

      ブラインドブラケットL

        ブラインドブラケット320

        ブラインドブラケット320

          40角 ブラインドブラケット

          40角 ブラインドブラケット

            8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット

            8シリーズ(溝幅10mm) 40・80角アルミフレーム用異種サイズフレーム接続ブラインドブラケット

              30角 ブラインドブラケット

              30角 ブラインドブラケット

                20角 ブラインドブラケット

                20角 ブラインドブラケット

                  ブラインドブラケット430

                  ブラインドブラケット430

                    5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角後入れブラインドブラケット

                    5シリーズ(溝幅6mm) 20・25・40角後入れブラインドブラケット

                      スチールブラケット(M6用)特殊ナット

                      スチールブラケット(M6用)特殊ナット

                        15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ

                        15mm角アルミフレーム用ブラインドブラケットタイプ

                          6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用異種サイズ接続ブラインドブラケット

                          6シリーズ(溝幅8mm) 30・60角アルミフレーム用異種サイズ接続ブラインドブラケット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS 鍋清 ミスミ 鍋清 鍋清 SUS ミスミ ヤマト ミスミ ミスミ
                            通常価格 629円 645円 600円 885円 833円 768円 806円 582円 1,043円 668円 914円 289円 646円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) - - SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) - ミスミ 3シリーズ(溝幅5.7mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm)

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。