(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF30 スベリ止めキャップS【50個入り】

SF30 スベリ止めキャップS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
832円
税込単価
915円

ナット(アルミフレーム用) SF30 スベリ止めキャップS。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SF30 スベリ止めキャップS【50個入り】 外形図

製品仕様

材質PA黒
質量0.2g/個 

型番リスト

型番
材質
長さ(mm)
パック個数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-954

[樹脂] POM樹脂
16.3
50

1パック

50個入り

832( 915円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ナット(アルミフレーム用) SF30 スベリ止めキャップS。

カタログ

 

SFA-954で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 スベリ止めキャップSの型番SFA-954のページです。
型番SFA-954に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF30 スベリ止めキャップS

SF30 スベリ止めキャップS

    SF30 TナットS(先入れ)

    SF30 TナットS(先入れ)

      SF30 SフリーナットS(後入れ)

      SF30 SフリーナットS(後入れ)

        SF20 スベリ止めキャップSS

        SF20 スベリ止めキャップSS

          SF30 STナットストッパー付きS

          SF30 STナットストッパー付きS

            SF30 アフターナットS(後入れ)

            SF30 アフターナットS(後入れ)

              SF30 SアフターナットS(後入れ)

              SF30 SアフターナットS(後入れ)

                アルミフレーム用ナット

                アルミフレーム用ナット

                  SF30 ジョイントバーS140(先入れ)

                  SF30 ジョイントバーS140(先入れ)

                    SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45

                    SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45

                      SF30 アフターナットサポートS

                      SF30 アフターナットサポートS

                        SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                        SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                          SF40・45 TナットL素材(先入れ)

                          SF40・45 TナットL素材(先入れ)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ヤマト SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 832円 53円 84円 832円 110円 59円 65円 31円 468円 917円 834円 76円 1,082円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ナット種類 先入れストッパ 先入れナット 後入れナット 先入れストッパ 先入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット 長ナット 先入れストッパ 後入れストッパ 後入れナット 長ナット
                            シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            機能 樹脂ストッパ スタンダード ショート・回転式 樹脂ストッパ ボールばね付 スタンダード 導電用 - スタンダード 樹脂ストッパ 樹脂ストッパ ショート・回転式 スタンダード

                            SF30 スベリ止めキャップSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ナットのすべり止め
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/02
                            ミスミより少し価格は高いのですが、絶対にこちらのほうがいいです。
                            ミスミのアルミフレームとナットにもそのまま使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました