(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF20 アフターナットサポートSS【50個入り】

SF20 アフターナットサポートSS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
909円
税込単価
1,000円

アフターナットサポートを併用する事で、スベリ防止になります。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SF20 アフターナットサポートSS【50個入り】 外形図

製品仕様

SF20 アフターナットサポートSS【50個入り】 製品仕様

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。

 

材質:PP樹脂
質量:0.10g/個
環境:RoHS10対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-9A1

1パック

50個入り

909( 1,000円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アフターナットサポートを併用する事で、スベリ防止になります。

カタログ

 

SFA-9A1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF20 アフターナットサポートSSの型番SFA-9A1のページです。
型番SFA-9A1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF20 アフターナットサポートSS

SF20 アフターナットサポートSS

    SF20 アフターナットSS(後入れ)

    SF20 アフターナットSS(後入れ)

      SF20 SアフターナットSS

      SF20 SアフターナットSS

        SF20 EasyナットSS(後入れ)

        SF20 EasyナットSS(後入れ)

          SF20 スベリ止めキャップSS

          SF20 スベリ止めキャップSS

            SF30 アフターナットサポートS

            SF30 アフターナットサポートS

              SF30 SアフターナットS(後入れ)

              SF30 SアフターナットS(後入れ)

                SF40・45 アフターナットサポートL

                SF40・45 アフターナットサポートL

                  SF40・45 SアフターナットL(後入れ)

                  SF40・45 SアフターナットL(後入れ)

                    SF30 アフターナットS(後入れ)

                    SF30 アフターナットS(後入れ)

                      SF20 EasyナットSS CN(後入れ)

                      SF20 EasyナットSS CN(後入れ)

                        SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                        SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                          SF20 TナットSS(先入れ)

                          SF20 TナットSS(先入れ)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 909円 63円 52円 70円 832円 834円 65円 846円 122円 59円 85円 76円 59円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れストッパ 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れストッパ 後入れストッパ 後入れナット 後入れストッパ 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット
                            シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            機能 樹脂ストッパ スタンダード - ボールばね付 樹脂ストッパ 樹脂ストッパ 導電用 樹脂ストッパ 導電用 スタンダード ボールばね付 ショート・回転式 スタンダード
                            材質 PP樹脂 S10C相当 ステンレス S10C相当 - PP樹脂 ステンレス PP樹脂 ステンレス S10C相当 ステンレス ステンレス S10C相当
                            パック個数 50 - - - 50 - - 50 - - - - -

                            SF20 アフターナットサポートSSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            組み立て付帯部品として使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            各種用途(筐体、カバー他の骨子等)に幅広く使用しているアルミ構造材SF20シリーズ溝幅6mmタイプ組み立てに際し、設計、構築の自由度を高めるため、用途に応じ種々の専用部品を利用しており型番:SFA-9A1も当該品の一つとして購入しています。この商品の後入れ特性効果により、急な仕様変更や改造、増設等に対し柔軟に対応可能なため重宝しております。また、過去からの利用実績に対しても満足度が高いため、リピート利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました