(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SF20 スベリ止めキャップSS
  • 数量スライド割引

SF20 スベリ止めキャップSS【50個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
832円
税込価格
915円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ナット(アルミフレーム用) SF20 スベリ止めキャップSS。

SF20 スベリ止めキャップSSのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    設備架台や治工具の組み立てで使用
    評価 4.0満足度:4.02020/07/01
    設備架台や治工具の組み立てで、ナットのスベリ止めに使用しました。以前、ミスミ製のアルミフレームを使用した際に、板ばね式のストッパが折れてしまうことがあったので、今回SUS製のアルミフレームを使うようにしました。SUS製のこのスベリ止めキャップは、フレームを縦にした際にナットが落ちてしまうこともありましたが、ほぼ止まります。ただ、気になる点としては、このスベリ止めキャップを使うと、ナットを入れるとき、きつくて手が痛くなります。スベリ止めなので仕方がないと思っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF20 スベリ止めキャップSS

SF20 スベリ止めキャップSS

    8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット

    8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット

      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

        5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 先入れストッパ

        5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用 先入れストッパ

          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

            SF40・45 アルミナットL(M8.5)

            SF40・45 アルミナットL(M8.5)

              6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用滑り止め一体ナット

              6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用滑り止め一体ナット

                5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用滑り止め一体ナット

                5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用滑り止め一体ナット

                  SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45

                  SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45

                    SF30 EasyナットS(後入れ)

                    SF30 EasyナットS(後入れ)

                      SF40・45 EasyナットL(後入れ)

                      SF40・45 EasyナットL(後入れ)

                        SF30 SアフターナットS(後入れ)

                        SF30 SアフターナットS(後入れ)

                          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット

                          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れすべり止め一体ナット

                            メーカー SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS ミスミ ミスミ SUS SUS SUS SUS ミスミ
                            通常価格 832円 59円 52円 17円 37円 58円 52円 50円 917円 80円 81円 65円 59円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 先入れストッパ 先入れナット 先入れナット 先入れストッパ 先入れナット 先入れナット 先入れナット 先入れナット 先入れストッパ 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット
                            シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm)
                            機能 樹脂ストッパ 滑り止め付 ショートナット 樹脂ストッパ ショートナット スタンダード 滑り止め付 滑り止め付 樹脂ストッパ ボールばね付 ボールばね付 導電用 滑り止め付
                            パック個数 50 - - - - - - - 50 - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。