SF40・45シリーズ M5ボルト一体型ナットです。【材質】SPHC
ナット種類 | Tボルト | シリーズ | SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) |
---|---|---|---|
ねじの呼び M(mm) | M5 | 機能 | スタンダード |
材質 | [鉄] SPHC | ゆるみ止め | 無し |
型番 | ねじの呼び | 材質 | 質量 | 環境 |
---|---|---|---|---|
SFN-NLE1 | M5 | SPHC 亜鉛メッキ3価クロメート処理 | 5g | RoHS10対応品 |
SF40・45シリーズ M5ボルト一体型ナットです。【材質】SPHC
この商品に近い類似品がありませんでした。
SF40・45 フリースタッドLの型番SFN-NLE1のページです。
型番SFN-NLE1に関する仕様情報を記載しております。