(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFX-101
SF40・45 TナットL素材(先入れ) SF40 45TナットLソザイ

SF40・45 TナットL素材(先入れ) SFX-101

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,872円
税込単価
4,259円

ナット(アルミフレーム用) SF40・45 TナットL素材(先入れ)。

詳細情報を確認する

SFX-101 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SF40・45 TナットL素材(先入れ) 外形図

製品仕様

型番名称
SFX-101TナットL素材
l=(2,800)
SFX-121TナットL素材
l=450

技術情報

  • 材質:S10C相当
  • 質量:931g/m

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFX-101

2800

1個

3,872( 4,259円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナット(アルミフレーム用) SF40・45 TナットL素材(先入れ)。

カタログ

 

Loading...

SFX-101で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 TナットL素材(先入れ)の型番SFX-101のページです。
型番SFX-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF40・45 TナットL素材(先入れ)

SF40・45 TナットL素材(先入れ)

    SF40・45 TナットL(先入れ)

    SF40・45 TナットL(先入れ)

      SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

      SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

        SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45

        SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45

          SF40・45 ジョイントバーL200

          SF40・45 ジョイントバーL200

            SF40・45 STナットL素材(先入れ)

            SF40・45 STナットL素材(先入れ)

              SF40・45 EasyナットL(後入れ)

              SF40・45 EasyナットL(後入れ)

                SF40・45 アフターナットL素材(後入れ) S10C相当

                SF40・45 アフターナットL素材(後入れ) S10C相当

                  SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

                  SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

                    SF40・45 SアフターナットL(後入れ)

                    SF40・45 SアフターナットL(後入れ)

                      SF40・45 アフターナットL(後入れ)

                      SF40・45 アフターナットL(後入れ)

                        SF30 TナットS(先入れ)

                        SF30 TナットS(先入れ)

                          SF40・45 アルミTナットL

                          SF40・45 アルミTナットL

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 1,082円 62円 79円 917円 630円 1,666円 81円 1,082円 100円 122円 75円 53円 84円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 長ナット 先入れナット 後入れナット 先入れストッパ 長ナット 長ナット 後入れナット 長ナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット
                            シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            機能 スタンダード スタンダード ショート・回転式 樹脂ストッパ スタンダード スタンダード ボールばね付 スタンダード ボールばね付 導電用 スタンダード スタンダード スタンダード
                            材質 S10C相当 S10C相当 ステンレス - S10C相当 SUS303 S10C相当 S10C相当 ステンレス ステンレス S10C相当 S10C相当 アルミ押出材
                            仕様 素材 - - - - 素材 - 素材 - - - - -

                            SF40・45 TナットL素材(先入れ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            製品に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/28
                            当社が顧客より設計図をいただいて製作を依頼されている、生産設備装置の架台部、外枠材のアルミフレームを長手方向につなぐ際に、この商品を自社内で追加工してジョイントとして使用しています。部品メーカー、型番は客先指定で、購入先(ミスミ)も客先指定なので手配、購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFX-121
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)

                            1,082円

                            ( 1,190円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            450

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました