(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF40・45 STナットL素材(先入れ)

SF40・45 STナットL素材(先入れ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,666円 ~ 9,012円
税込価格
1,833円 ~ 9,913円

SF40・45シリーズ用先入れナットの素材です。【材質】SUS303

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SF40・45 STナットL素材(先入れ) 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質SUS303
質量940g/m
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2800

1個

9,012( 9,913円 )

5日目

450

1個

1,666( 1,833円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズ用先入れナットの素材です。【材質】SUS303

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF40・45 STナットL素材(先入れ)

SF40・45 STナットL素材(先入れ)

    SF40・45 TナットL素材(先入れ)

    SF40・45 TナットL素材(先入れ)

      SF40・45 SアフターナットL素材(後入れ)

      SF40・45 SアフターナットL素材(後入れ)

        SF40・45 アフターナットL素材(後入れ) S10C相当

        SF40・45 アフターナットL素材(後入れ) S10C相当

          SF20 TナットSS素材(先入れ)

          SF20 TナットSS素材(先入れ)

            SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当

            SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当

              SF20 STナットSS素材(先入れ)

              SF20 STナットSS素材(先入れ)

                Line5 TナットプロファイルST TST

                Line5 TナットプロファイルST TST

                  8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ

                  8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ

                    Line8 TナットプロファイルST TST

                    Line8 TナットプロファイルST TST

                      SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当

                      SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当

                        SF30 SアフターナットS素材(後入れ) ステンレス

                        SF30 SアフターナットS素材(後入れ) ステンレス

                          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット

                          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れ短めナット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション ミスミ イマオコーポレーション SUS SUS ミスミ
                            通常価格 1,666円 1,082円 1,878円 1,082円 1,605円 561円 726円 1,673円 2,560円 3,900円 767円 1,471円 57円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 先入れストッパ 長ナット 長ナット 長ナット 後入れナット
                            シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) IMAO (item) Line 5 ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) IMAO (item) Line 8 SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
                            機能 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード - 金属ストッパ - スタンダード スタンダード ショートナット
                            材質 SUS303 S10C相当 SUS303 S10C相当 S10C相当 S10C相当 SUS303 SUS301 - S10C相当 ステンレス -
                            仕様 素材 素材 素材 素材 素材 素材 素材 - - - 素材 素材 -

                            SF40・45 STナットL素材(先入れ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました