(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFJ-704
SF40・45 SジョイントバーL200 SF40 45SジョイントバーL200

SF40・45 SジョイントバーL200 SFJ-704

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,438円
税込単価
1,582円

SF40・45シリーズ ジョイントバーL寸200mm(先入れ)です。【材質】・...

詳細情報を確認する

SFJ-704 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SF40・45 SジョイントバーL200 外形図01

製品仕様

キット内容

  • SジョイントバーL200×1
  • セットスクリュー(M8×10)(ステン)×4
 

素材/技術データ

材質ステンレス
質量174g
環境RoHS10対応品

使用例

SF40・45 SジョイントバーL200 使用例01

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFJ-704

単品

1個

1,438( 1,582円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズ ジョイントバーL寸200mm(先入れ)です。【材質】・ ステンレス

カタログ

 

SFJ-704で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 SジョイントバーL200の型番SFJ-704のページです。
型番SFJ-704に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF40・45 SジョイントバーL200

SF40・45 SジョイントバーL200

    SF40・45 ジョイントバーL200

    SF40・45 ジョイントバーL200

      SF30 SジョイントバーS140

      SF30 SジョイントバーS140

        SF30 ジョイントバーS140(先入れ)

        SF30 ジョイントバーS140(先入れ)

          SF20 SジョイントバーSS120

          SF20 SジョイントバーSS120

            SF20 ジョイントバーSS120(先入れ)

            SF20 ジョイントバーSS120(先入れ)

              5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

              5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

                5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

                5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れストッパ

                  8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

                  8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

                    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

                    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

                      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸指定タイプ

                      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸指定タイプ

                        Tナット・ロング穴無し材

                        Tナット・ロング穴無し材

                          後入れナットセット(スチール製)

                          後入れナットセット(スチール製)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研) エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 1,397円 630円 837円 468円 533円 324円 178円 17円 417円 306円 - - 4,289円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 後入れストッパ 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 後入れナット
                            シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) -
                            ねじの呼び M(mm) M8 M8 M6 M6 M5 M5 - - - - - - -
                            機能 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード - スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード ナット・ストッパセット
                            材質 ステンレス S10C相当 ステンレス S10C相当 ステンレス S10C相当 - - - - - アルミ

                            SF40・45 SジョイントバーL200のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFK-704
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            1,397円

                            ( 1,537円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            セットスクリュー付

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました