(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当

SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
767円 ~ 3,133円  特別価格 
税込価格
844円 ~ 3,446円  特別価格 

SF30シリーズ用後入れナットの素材です。【材質】S10C相当

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質S10C相当
未処理
質量483g/m
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2800

1個

3,133( 3,446円 )

10日目

450

1個

767円

460

( 506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ用後入れナットの素材です。【材質】S10C相当

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当

SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当

    SF30 TナットS素材(先入れ)

    SF30 TナットS素材(先入れ)

      SF30 SアフターナットS素材(後入れ) ステンレス

      SF30 SアフターナットS素材(後入れ) ステンレス

        SF30 STナットS素材(先入れ)

        SF30 STナットS素材(先入れ)

          SF20 STナットSS素材(先入れ)

          SF20 STナットSS素材(先入れ)

            SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当

            SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当

              SF20 TナットSS素材(先入れ)

              SF20 TナットSS素材(先入れ)

                Tナット・ロング穴無し材

                Tナット・ロング穴無し材

                  Line5 ナットプロファイル5(L5-TSS2000)

                  Line5 ナットプロファイル5(L5-TSS2000)

                    Line6 ナットプロファイル TSS

                    Line6 ナットプロファイル TSS

                      Line5 TナットプロファイルST TST

                      Line5 TナットプロファイルST TST

                        Tナット・ロング

                        Tナット・ロング

                          Line8 ナットプロファイル8(TSS2000)

                          Line8 ナットプロファイル8(TSS2000)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション
                            通常価格 767円 767円 1,471円 1,166円 726円 561円 1,605円 - 2,800円 3,900円 1,673円 275円 5,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   9日目  
                            ナット種類 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット
                            シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 5 レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) IMAO (item) Line 8
                            機能 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード - - - スタンダード -
                            材質 S10C相当 S10C相当 ステンレス ステンレス SUS303 S10C相当 S10C相当 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            ゆるみ止め 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - - - - 無し -

                            SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました