(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF30 STナットS素材(先入れ)

SF30 STナットS素材(先入れ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,166円 ~ 5,640円
税込価格
1,283円 ~ 6,204円

SF30シリーズ STナットS素材(先入れ)です。【材質】・ ステンレス

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SF30 STナットS素材(先入れ) 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質ステンレス
質量668g/m
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2800

1個

5,640( 6,204円 )

5日目

450

1個

1,166( 1,283円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ STナットS素材(先入れ)です。【材質】・ ステンレス

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF30 STナットS素材(先入れ)

SF30 STナットS素材(先入れ)

    SF30 TナットS素材(先入れ)

    SF30 TナットS素材(先入れ)

      SF30 SアフターナットS素材(後入れ) ステンレス

      SF30 SアフターナットS素材(後入れ) ステンレス

        SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当

        SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当

          SF20 STナットSS素材(先入れ)

          SF20 STナットSS素材(先入れ)

            SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当

            SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当

              SF20 TナットSS素材(先入れ)

              SF20 TナットSS素材(先入れ)

                Tナット・ロング穴無し材

                Tナット・ロング穴無し材

                  Line5 ナットプロファイル5(L5-TSS2000)

                  Line5 ナットプロファイル5(L5-TSS2000)

                    Line5 TナットプロファイルST TST

                    Line5 TナットプロファイルST TST

                      Tナット・ロング

                      Tナット・ロング

                        Line6 ナットプロファイル TSS

                        Line6 ナットプロファイル TSS

                          Line8 ナットプロファイル8(TSS2000)

                          Line8 ナットプロファイル8(TSS2000)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション イマオコーポレーション レコフレーム(ユキ技研) イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 1,166円 767円 1,471円 767円 726円 561円 1,605円 - 2,800円 1,673円 275円 3,900円 5,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目   4日目  
                            ナット種類 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット
                            シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) IMAO (item) Line 5 IMAO (item) Line 5 レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) IMAO (item) Line 6 IMAO (item) Line 8
                            機能 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード - - スタンダード - -
                            材質 ステンレス S10C相当 ステンレス S10C相当 SUS303 S10C相当 S10C相当 アルミ アルミ アルミ アルミ アルミ
                            ゆるみ止め 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - - - 無し - -

                            SF30 STナットS素材(先入れ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました