(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当

SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
561円 ~ 1,470円  特別価格 
税込価格
617円 ~ 1,617円  特別価格 

SF20シリーズ アフターナットSSの素材。【材質】・ S10C相当

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質S10C相当
未処理
質量170g/m
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2800

1個

1,470( 1,617円 )

9日目

450

1個

561円

392

( 431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

SF20シリーズ アフターナットSSの素材。【材質】・ S10C相当

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当

SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当

    SF20 STナットSS素材(先入れ)

    SF20 STナットSS素材(先入れ)

      SF20 TナットSS素材(先入れ)

      SF20 TナットSS素材(先入れ)

        SF20 アクセサリナットSS(M3)(後入れ)

        SF20 アクセサリナットSS(M3)(後入れ)

          SF20 S後入れロックナットSS(後入れ後ロック可能)

          SF20 S後入れロックナットSS(後入れ後ロック可能)

            SF20 ジョイントバーSS120(先入れ)

            SF20 ジョイントバーSS120(先入れ)

              SF30 SアフターナットS素材(後入れ) ステンレス

              SF30 SアフターナットS素材(後入れ) ステンレス

                SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当

                SF30 アフターナットS素材(後入れ) S10C相当

                  SF40・45 アフターナットL素材(後入れ) S10C相当

                  SF40・45 アフターナットL素材(後入れ) S10C相当

                    SF30 TナットS素材(先入れ)

                    SF30 TナットS素材(先入れ)

                      SF30 STナットS素材(先入れ)

                      SF30 STナットS素材(先入れ)

                        SF40・45 SアフターナットL素材(後入れ)

                        SF40・45 SアフターナットL素材(後入れ)

                          SF20 SジョイントバーSS120

                          SF20 SジョイントバーSS120

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 561円 726円 1,605円 33円 81円 324円 1,471円 767円 1,082円 767円 1,166円 1,878円 533円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 長ナット 長ナット 長ナット 後入れナット 後入れナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット 長ナット
                            シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            機能 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード ロック付 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            材質 S10C相当 SUS303 S10C相当 ナイロン6 ステンレス S10C相当 ステンレス S10C相当 S10C相当 S10C相当 ステンレス SUS303 ステンレス
                            ゆるみ止め 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し - 無し 無し - 無し

                            SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト