(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF40・45 緩み止めSTナットL B SFB-805

SF40・45 緩み止めSTナットL B SFB-805

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
98円
税込単価
108円

SF40・45シリーズナット タップ内部に緩み防止剤を塗布しています。【材質】...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SF40・45 緩み止めSTナットL B SFB-805 外形図

製品仕様

材質:S10C相当、ステンレス
質量:14g(3価クロメートメッキ)、14g(ステンレス)
環境:RoHS10対応品

※タップ内側に緩み防止剤を塗布しています。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFB-805

1個

98( 108円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズナット タップ内部に緩み防止剤を塗布しています。【材質】ステンレス導電機能付。

カタログ

 

SFB-805で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 緩み止めSTナットL B SFB-805の型番SFB-805のページです。
型番SFB-805に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF40・45 緩み止めSTナットL B SFB-805

SF40・45 緩み止めSTナットL B SFB-805

    SF40・45 緩み止めSEasyナットL B

    SF40・45 緩み止めSEasyナットL B

      SF40・45 緩み止めアフターナットL B S10C相当

      SF40・45 緩み止めアフターナットL B S10C相当

        SF40・45 緩み止め後入れロックナットL B S10C相当

        SF40・45 緩み止め後入れロックナットL B S10C相当

          SF40・45 緩み止めS後入れロックナットL B

          SF40・45 緩み止めS後入れロックナットL B

            SF40・45 緩み止めSアフターナットL B

            SF40・45 緩み止めSアフターナットL B

              SF40・45 緩み止めEasyナットL B

              SF40・45 緩み止めEasyナットL B

                SF40・45 緩み止めSTナットストッパー付きL B

                SF40・45 緩み止めSTナットストッパー付きL B

                  SF40・45 緩み止めTナットL B

                  SF40・45 緩み止めTナットL B

                    SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                    SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                      SF40・45 フリーナットLオネジ付

                      SF40・45 フリーナットLオネジ付

                        SF30 緩み止めSTナットS B

                        SF30 緩み止めSTナットS B

                          SF40・45 アルミナットL(M8.5)

                          SF40・45 アルミナットL(M8.5)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 98円 122円 86円 115円 104円 117円 133円 154円 96円 30円 233円 87円 58円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 先入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット
                            シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            ねじの呼び M(mm) M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8 - M6 M6 M8.5
                            機能 導電用 ボールばね付 スタンダード スタンダード 導電用 導電用 ボールばね付 導電用 スタンダード ショート・回転式 導電用 導電用 スタンダード
                            材質 ステンレス ステンレス S10C相当 S10C相当 ステンレス ステンレス S10C相当 ステンレス S10C相当 ナイロン6 ステンレス ステンレス 7N01

                            SF40・45 緩み止めSTナットL B SFB-805のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました