SF40・45シリーズ用ナットです。【材質】アルミ押出材【表面処理】アルマイト...
使用可能フレーム:SF40・45シリーズ(溝幅10mm)に適応
材質:アルミ押出材、アルマイト処理
質量:4.5g
環境:RoHS10対応品
Loading...
SF40・45シリーズ用ナットです。【材質】アルミ押出材【表面処理】アルマイト処理
この商品に近い類似品がありませんでした。
SFB-004Aで型番確定
SF40・45 アルミTナットLの型番SFB-004Aのページです。
型番SFB-004Aに関する仕様情報を記載しております。