(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF40・45 アルミナットL(M8.5)

SF40・45 アルミナットL(M8.5)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
58円
税込単価
64円

SF40・45シリーズ用の取付穴径M8.5のナットです。【材質】アルミ

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SF40・45 アルミナットL(M8.5) 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質7N01
質量6.1g
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFB-J62

10

1個

58( 64円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズ用の取付穴径M8.5のナットです。【材質】アルミ

カタログ

 

SFB-J62で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 アルミナットL(M8.5)の型番SFB-J62のページです。
型番SFB-J62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF40・45 アルミナットL(M8.5)

SF40・45 アルミナットL(M8.5)

    SF40・45 アルミワッシャーL(M8.5)

    SF40・45 アルミワッシャーL(M8.5)

      SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

      SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

        SF40・45 アルミTナットL

        SF40・45 アルミTナットL

          SF40・45 緩み止めSTナットL B SFB-805

          SF40・45 緩み止めSTナットL B SFB-805

            SF40・45 STナットL素材(先入れ)

            SF40・45 STナットL素材(先入れ)

              SF40・45 アルミナットサポートL

              SF40・45 アルミナットサポートL

                SF40・45 アフターナットL素材(後入れ) S10C相当

                SF40・45 アフターナットL素材(後入れ) S10C相当

                  SF40・45 緩み止め後入れロックナットL B S10C相当

                  SF40・45 緩み止め後入れロックナットL B S10C相当

                    SF40・45 緩み止めSEasyナットL B

                    SF40・45 緩み止めSEasyナットL B

                      SF40・45 緩み止めアフターナットL B S10C相当

                      SF40・45 緩み止めアフターナットL B S10C相当

                        SF40・45 フリーナットLオネジ付

                        SF40・45 フリーナットLオネジ付

                          SF40・45 フリースタッドL

                          SF40・45 フリースタッドL

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 58円 25円 30円 84円 98円 1,666円 917円 1,082円 115円 122円 86円 233円 140円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 先入れナット ワッシャ 後入れナット 先入れナット 先入れナット 長ナット 先入れストッパ 長ナット 後入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット Tボルト
                            シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            ねじの呼び M(mm) M8.5 - - M8 M8 - - - M8 M8 M8 M6 M5
                            機能 スタンダード スタンダード ショート・回転式 スタンダード 導電用 スタンダード 樹脂ストッパ スタンダード スタンダード ボールばね付 スタンダード 導電用 スタンダード
                            材質 7N01 ADC6 ナイロン6 アルミ押出材 ステンレス SUS303 ナイロン6 S10C相当 S10C相当 ステンレス S10C相当 ステンレス SPHC

                            SF40・45 アルミナットL(M8.5)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました