(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF30 緩み止めSEasyナットS B

SF30 緩み止めSEasyナットS B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
92円
税込単価
101円

SF30シリーズ用ナット タップ内部に緩み防止剤を塗布しています。

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SF30 緩み止めSEasyナットS B 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質S10C相当
ステンレス
質量6.3g(3価クロメートメッキ)
8g(ステンレス)
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFB-807

1個

92( 101円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ用ナット タップ内部に緩み防止剤を塗布しています。

カタログ

 

SFB-807で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 緩み止めSEasyナットS Bの型番SFB-807のページです。
型番SFB-807に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF30 緩み止めSEasyナットS B

SF30 緩み止めSEasyナットS B

    SF30 S EasyナットS(後入れ)

    SF30 S EasyナットS(後入れ)

      SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

      SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

        SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3

        SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3

          SF20 EasyナットSS CN(後入れ)

          SF20 EasyナットSS CN(後入れ)

            SF40・45 緩み止めEasyナットL B

            SF40・45 緩み止めEasyナットL B

              SF20 EasyナットSS(後入れ)

              SF20 EasyナットSS(後入れ)

                SF40・45 EasyナットL(後入れ)

                SF40・45 EasyナットL(後入れ)

                  SF30 EasyナットS(後入れ)

                  SF30 EasyナットS(後入れ)

                    SF30 後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                    SF30 後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                      SF30 緩み止め後入れロックナットS B

                      SF30 緩み止め後入れロックナットS B

                        SF30 S後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                        SF30 S後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ
                            通常価格 92円 81円 100円 111円 85円 133円 70円 81円 80円 88円 118円 105円 44円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 先入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット
                            シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
                            ねじの呼び M(mm) M6 - - M3 - M8 - - - - M6 - -
                            機能 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ロック付 ロック付 ロック付 ショートナット
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス S10C相当 S10C相当 S10C相当 S10C相当 S10C相当 S10C相当 ステンレス S10C相当

                            SF30 緩み止めSEasyナットS Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました