(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF30 STナットストッパー付きS

SF30 STナットストッパー付きS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
110円 ~ 139円
税込価格
121円 ~ 153円

ナット(アルミフレーム用) SF30 STナットストッパー付きS。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SF30 STナットストッパー付きS 外形図

製品仕様

製品切替のご案内は、こちらをご参照ください。

  • 特長:仮固定機能付の先入れナット
  • 材質:ステンレス
  • 導電機能付
  • ナット引抜荷重(Tナット使用の場合):2700N
SF30 STナットストッパー付きS ナット引抜荷重(Tナット使用の場合)

ナット引抜荷重(Tナット使用の場合)

型番ねじの呼び質量推奨締付トルク
SFN-SS3M38.9g1.9N・m
SFN-SS4M48.6g4.1N・m
SFN-SS5M58.4g7.4N・m
SFN-SS6M68.0g10.8N・m

使用例

SF30 STナットストッパー付きS 使用例

型番リスト

型番
ねじの呼び M(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M3

1個

126( 139円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M4

1個

120( 132円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5

1個

139( 153円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6

1個

110( 121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ナット(アルミフレーム用) SF30 STナットストッパー付きS。

(i)ご注意

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF30 STナットストッパー付きS

SF30 STナットストッパー付きS

    SF30 SフリーナットS(後入れ)

    SF30 SフリーナットS(後入れ)

      SF30 TナットS(先入れ)

      SF30 TナットS(先入れ)

        SF40・45 STナットストッパー付きL

        SF40・45 STナットストッパー付きL

          SF20 STナットストッパー付きSS

          SF20 STナットストッパー付きSS

            SF30 スベリ止めキャップS

            SF30 スベリ止めキャップS

              SF30 緩み止めSTナットストッパー付きS B

              SF30 緩み止めSTナットストッパー付きS B

                SF30 ジョイントバーS140(先入れ)

                SF30 ジョイントバーS140(先入れ)

                  SF20 STナットSS

                  SF20 STナットSS

                    SF30 アルミTナットS

                    SF30 アルミTナットS

                      SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                      SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                        SF30 緩み止めSTナットS B

                        SF30 緩み止めSTナットS B

                          SF30 後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                          SF30 後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 110円 84円 53円 116円 125円 832円 142円 468円 50円 93円 76円 87円 88円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 先入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット 先入れナット 先入れストッパ 先入れナット 長ナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット 先入れナット 後入れナット
                            シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            機能 ボールばね付 ショート・回転式 スタンダード ボールばね付 ボールばね付 樹脂ストッパ ボールばね付 スタンダード スタンダード スタンダード ショート・回転式 導電用 ロック付
                            材質 ステンレス ステンレス S10C相当 ステンレス ステンレス - ステンレス S10C相当 ステンレス アルミ押出材 ステンレス ステンレス S10C相当
                            ゆるみ止め 無し 無し 無し 無し 無し - 有り 無し 無し 無し 無し 有り -

                            SF30 STナットストッパー付きSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            生産設備品製作時付帯部品として使っています
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            アルミフレーム構造物製作時の付帯締結部品として利用しています。初期選定時に各社類似品を比較検討した際、SUS製フレーム部材(ブラケットやアクセサリー類含む)が、相対的に他社よりも種類が豊富且つ安価であることから利用を始めました。以後は利用実績から得られた性能に対する信頼感や使い慣れたことで各種工数(設計、選定等)の削減に寄与する点も相まって愛用しており、用途に応じた種々の専用部品を使い分けしています。型番:SFN-SS6も当該品の一つとして利用し、他の多くの商品と同様、佳品として満足できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました