(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SF20 STナットSS
  • 数量スライド割引

SF20 STナットSS (レビュー)

通常価格(税別)
50円 ~ 65円
税込価格
55円 ~ 72円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ナット(アルミフレーム用) SF20 STナットSS。【材質】・ステンレス

(i)ご注意

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。

SF20 STナットSSのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー

高評価レビュー

パネルの取付などに
評価 5.0満足度:5.02021/07/13
パネルや軽量のセンサーの取付などに使用しています。
このタイプは先入れナットです。後入れタイプやスプリング付きの後入れタイプ(Easyナット)もありますが、設計段階で使用することがわかっている場合は、先入れナットのほうが取り付けが安定します。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    パネルの取付などに
    評価 5.0満足度:5.02021/07/13
    パネルや軽量のセンサーの取付などに使用しています。
    このタイプは先入れナットです。後入れタイプやスプリング付きの後入れタイプ(Easyナット)もありますが、設計段階で使用することがわかっている場合は、先入れナットのほうが取り付けが安定します。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF20 STナットSS

SF20 STナットSS

    SF20 TナットSS(先入れ)

    SF20 TナットSS(先入れ)

      SF20 SフリーナットSS(後入れ)

      SF20 SフリーナットSS(後入れ)

        SF20 STナットストッパー付きSS

        SF20 STナットストッパー付きSS

          SF20 スベリ止めキャップSS

          SF20 スベリ止めキャップSS

            SF30 SフリーナットS(後入れ)

            SF30 SフリーナットS(後入れ)

              SF30 TナットS(先入れ)

              SF30 TナットS(先入れ)

                後入れナット・ストッパ SS

                後入れナット・ストッパ SS

                  SF20 STナットSS素材(先入れ)

                  SF20 STナットSS素材(先入れ)

                    SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                    SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                      SF30 STナットストッパー付きS

                      SF30 STナットストッパー付きS

                        SF40・45 TナットL(先入れ)

                        SF40・45 TナットL(先入れ)

                          SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当

                          SF20 アフターナットSS素材(後入れ) S10C相当

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS 鍋清 SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 50円 59円 76円 125円 832円 84円 53円 83円 726円 79円 110円 62円 561円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ナット種類 先入れナット 先入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れストッパ 後入れナット 先入れナット - 長ナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット 長ナット
                            シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            機能 スタンダード スタンダード ショート・回転式 ボールばね付 樹脂ストッパ ショート・回転式 スタンダード - スタンダード ショート・回転式 ボールばね付 スタンダード スタンダード
                            材質 ステンレス S10C相当 ステンレス ステンレス - ステンレス S10C相当 - SUS303 ステンレス ステンレス S10C相当 S10C相当
                            ゆるみ止め 無し 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。