(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SF20 STナットストッパー付きSS
  • 数量スライド割引

SF20 STナットストッパー付きSS (レビュー)

通常価格(税別)
125円 ~ 135円
税込価格
138円 ~ 149円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ナット(アルミフレーム用) SF20 STナットストッパー付きSS。

(i)ご注意

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。

SF20 STナットストッパー付きSSのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アジャスタープレートやDブラケットの取り付けに
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    社内の安全対策等で、SF20シリーズのアルミフレームで台などを組み立てる際に、SF20 STナットストッパー付きSS(SFN-SX5)で、アジャスタープレートやDブラケットSSを取り付けるために使用しました。気になる点は特になく、問題もなくスムーズに組み立てることができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームへの部材の固定
    評価 4.0満足度:4.02019/09/24
    以前から購入してましたが注文してすぐに部品が届くので
    今後も利用しようと思っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    搬送装置に組み込みました
    評価 3.0満足度:3.02019/08/08
    当社で委託製造した車輌生産設備内の設備と設備をつなぐ搬送装置に組み込み使用しました。本来であればこの部品はすべて支給品ですが支給された個数が少なかったため、緊急で早く手に入るミスミに手配し利用しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF20 STナットストッパー付きSS

SF20 STナットストッパー付きSS

    SF20 STナットSS

    SF20 STナットSS

      SF20 SフリーナットSS(後入れ)

      SF20 SフリーナットSS(後入れ)

        SF20 スベリ止めキャップSS

        SF20 スベリ止めキャップSS

          SF20 TナットSS(先入れ)

          SF20 TナットSS(先入れ)

            SF30 STナットストッパー付きS

            SF30 STナットストッパー付きS

              SF40・45 STナットストッパー付きL

              SF40・45 STナットストッパー付きL

                SF30 SフリーナットS(後入れ)

                SF30 SフリーナットS(後入れ)

                  SF30 緩み止めSTナットストッパー付きS B

                  SF30 緩み止めSTナットストッパー付きS B

                    アルミフレーム用ナット

                    アルミフレーム用ナット

                      SF30 TナットS(先入れ)

                      SF30 TナットS(先入れ)

                        SF20 EasyナットSS(後入れ)

                        SF20 EasyナットSS(後入れ)

                          SF20 後入れロックナットSS(後入れ後ロック可能)

                          SF20 後入れロックナットSS(後入れ後ロック可能)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ヤマト SUS SUS SUS
                            通常価格 125円 50円 76円 832円 59円 110円 116円 84円 142円 31円 53円 70円 76円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 先入れナット 先入れナット 後入れナット 先入れストッパ 先入れナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット
                            シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            機能 ボールばね付 スタンダード ショート・回転式 樹脂ストッパ スタンダード ボールばね付 ボールばね付 ショート・回転式 ボールばね付 - スタンダード ボールばね付 ロック付
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - S10C相当 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 一​般​用​構​造​鋼​材 S10C相当 S10C相当 S10C相当
                            ゆるみ止め 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 有り 無し 無し 無し 無し

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。