(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
SF30 S EasyナットS(後入れ)
  • 数量スライド割引

SF30 S EasyナットS(後入れ) (レビュー)

通常価格(税別)
81円 ~ 97円
税込価格
89円 ~ 107円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
溶接なしでの組立を実現するボルト・ナット締結の基本アイテムです。
商品画像左側が当商品画像となります。

(i)ご注意

  • 本製品は耐食性向上ため順次表面処理を切替ております。アイテム No.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使いいただけますが外観がカタログとは異なります。ご注意ください。

SF30 S EasyナットS(後入れ)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 12件のレビュー

高評価レビュー

アルミフレームよりのブラケット取り出しなど
評価 5.0満足度:5.02022/09/06
アルミフレームよりブラケット取り出しパートに使用をしました。組付ける方からして、後からナットを入れることの安心さはあると思います。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    安全柵
    評価 4.0満足度:4.02018/09/13
    後入れできる点がよい、また縦に使用する場合にナットが落ちずに
    位置決めができるところが便利。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームよりのブラケット取り出しなど
    評価 5.0満足度:5.02022/09/06
    アルミフレームよりブラケット取り出しパートに使用をしました。組付ける方からして、後からナットを入れることの安心さはあると思います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    少量の際にも早い
    評価 5.0満足度:5.02021/11/16
    机上で設計者が計算した数量では不足が発生するときがあり
    出荷前に早くて各位実な到着は非常にありがたい。
    こちらの商品はフレームを縦で使用する際には 後入れナットにすればよいなどノウハウを知っているので選択が楽なのもいい。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレーム組立
    評価 5.0満足度:5.02021/03/24
    出荷か即日で、部品不足に非常に助かりました。
    送料も無料で嬉しいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    内作FA機器の組立
    評価 5.0満足度:5.02020/09/07
    SUS社フレームを組むことが多いのですが、今までは先入れの「TナットS」のまとめ買いしか使った事がなく特に修正時に苦労していました。在庫補充を機会に以前から気になっていたこの「S EasyナットS」を採用してみたところ本当に便利で、手直しや修正時が劇的に楽になりました。滑らないですし、縦フレームに入れてもテープ仮止めなしで落ちてこないので今では最初からEasyナットSを使うようになりました。心配していた強度も問題ないです。目から鱗の便利商品です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置部品
    評価 4.0満足度:4.02023/07/22
    いつもお世話になっております。
    必要な時にすぐ届くので便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームの固定
    評価 5.0満足度:5.02020/07/08
    今回はアルミフレームの固定に使用しました。
    結構使い勝手がいいので重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレーム固定
    評価 5.0満足度:5.02019/11/05
    アルミフレームにてちょっとしたものを自作しています。丈夫で良いと思います。リピート購入です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレーム架台固定用
    評価 5.0満足度:5.02018/12/04
    SUS社での購入より短納期なので、緊急で必要になった際助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    架台組立
    評価 5.0満足度:5.02018/12/03
    ミスミよりデータのダウンロードが早く、納期も短いため、とても便利に感じています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    緊急時に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/02/20
    SUSから直接購入をするほうが安価ですが、ミスミさんのほうが若干短納期なので、緊急時にはこちらを利用させて頂いています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    とても急いでいる時
    評価 4.0満足度:4.02017/05/24
    メーカー直で購入するより 早く届くのが有難いです。
    翌日届くのは ミスミさんだけです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF30 S EasyナットS(後入れ)

SF30 S EasyナットS(後入れ)

    SF30 緩み止めSEasyナットS B

    SF30 緩み止めSEasyナットS B

      SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

      SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

        SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3

        SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3

          SF40・45 緩み止めEasyナットL B

          SF40・45 緩み止めEasyナットL B

            SF20 EasyナットSS CN(後入れ)

            SF20 EasyナットSS CN(後入れ)

              SF20 EasyナットSS(後入れ)

              SF20 EasyナットSS(後入れ)

                SF30 後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                SF30 後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                  SF40・45 EasyナットL(後入れ)

                  SF40・45 EasyナットL(後入れ)

                    SF30 S後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                    SF30 S後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                      SF30 EasyナットS(後入れ)

                      SF30 EasyナットS(後入れ)

                        SF30 緩み止め後入れロックナットS B

                        SF30 緩み止め後入れロックナットS B

                          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

                          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ
                            通常価格 81円 92円 100円 111円 133円 85円 70円 88円 81円 105円 80円 118円 63円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット
                            シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
                            機能 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ロック付 ボールばね付 ロック付 ボールばね付 ロック付 ロックナット
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス S10C相当 ステンレス S10C相当 S10C相当 S10C相当 ステンレス S10C相当 S10C相当 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。