(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
133円
税込単価
146円

最大の種類とパーツの充実本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質ステンレス
質量5.7g
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFB-819

1個

133( 146円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大の種類とパーツの充実
本製品のカタログ掲載内容に誤った記載がございました。お手数ですが正誤表(P881~)をご確認の上ご利用いただきますようお願いいたします。

カタログ

 

SFB-819で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)Bの型番SFB-819のページです。
型番SFB-819に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

    SF30 ローレットナット

    SF30 ローレットナット

      SF40・45 緩み止めSアフターナットL B

      SF40・45 緩み止めSアフターナットL B

        SF40・45 緩み止めSEasyナットL B

        SF40・45 緩み止めSEasyナットL B

          SF40・45 S後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)

          SF40・45 S後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)

            SF40・45 緩み止めTナットL B

            SF40・45 緩み止めTナットL B

              SF40・45 緩み止めEasyナットL B

              SF40・45 緩み止めEasyナットL B

                SF40・45 緩み止めアフターナットL B S10C相当

                SF40・45 緩み止めアフターナットL B S10C相当

                  SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                  SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

                    SF40・45 緩み止め後入れロックナットL B S10C相当

                    SF40・45 緩み止め後入れロックナットL B S10C相当

                      SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3

                      SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3

                        SF40・45 アルミワッシャーL(M8.5)

                        SF40・45 アルミワッシャーL(M8.5)

                          SF30 緩み止めSアフターナットS B

                          SF30 緩み止めSアフターナットS B

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 133円 60円 117円 122円 105円 96円 133円 86円 30円 115円 111円 25円 90円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れナット 先入れナット 後入れナット 先入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット ワッシャ 後入れナット
                            シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            ねじの呼び M(mm) M8 M5 M8 M8 - M8 M8 M8 - M8 M3 - M6
                            機能 ショート・回転式 スタンダード 導電用 ボールばね付 ロック付 スタンダード ボールばね付 スタンダード ショート・回転式 スタンダード ボールばね付 スタンダード 導電用
                            材質 ステンレス 黄銅 ステンレス ステンレス ステンレス S10C相当 S10C相当 S10C相当 ナイロン6 S10C相当 ステンレス ADC6 ステンレス

                            SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました