付属のセットスクリューを締めつけることによりナット位置の固定及び導通をとること...
型番 | ねじの呼び | 材質 | 質量 | 環境 |
---|---|---|---|---|
SFN-LL8 | M8 | ステンレス導電機能付 | 10g | RoHS10対応品 |
SFN-LL6 | M6 | |||
SFN-LL5 | M5 | |||
SFN-LL4 | M4 |
Loading...
付属のセットスクリューを締めつけることによりナット位置の固定及び導通をとることができます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
SFN-LL8で型番確定
SF40・45 S後入れロックナットL(後入れ後ロック可能)の型番SFN-LL8のページです。
型番SFN-LL8に関する仕様情報を記載しております。