(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFN-AL4
SF40・45 SアフターナットL(後入れ) SF40 45SアフターナットL

SF40・45 SアフターナットL(後入れ) SFN-AL4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
122円
税込単価
134円

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。

SFN-AL4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SF40・45 SアフターナットL(後入れ) 外形図

製品仕様

型番ねじの呼び材質質量環境
SFN-AL8M8ステンレス導電機能付10gRoHS10対応品
SFN-AL6M6
SFN-AL5M5
SFN-AL4M4

使用例

SF40・45 SアフターナットL(後入れ) 使用例
  • アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。

型番リスト

型番
ねじの呼び M(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFN-AL4

M4

1個

122( 134円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。

(i)ご注意

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。

カタログ

 

SFN-AL4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 SアフターナットL(後入れ)の型番SFN-AL4のページです。
型番SFN-AL4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF40・45 SアフターナットL(後入れ)

SF40・45 SアフターナットL(後入れ)

    SF40・45 アフターナットサポートL

    SF40・45 アフターナットサポートL

      SF30 SアフターナットS(後入れ)

      SF30 SアフターナットS(後入れ)

        SF30 アフターナットS(後入れ)

        SF30 アフターナットS(後入れ)

          SF30 アフターナットサポートS

          SF30 アフターナットサポートS

            SF20 アフターナットサポートSS

            SF20 アフターナットサポートSS

              SF20 アフターナットSS(後入れ)

              SF20 アフターナットSS(後入れ)

                SF20 SアフターナットSS

                SF20 SアフターナットSS

                  SF20 TナットSS(先入れ)

                  SF20 TナットSS(先入れ)

                    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

                    8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

                      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

                      5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

                        SF20 STナットSS

                        SF20 STナットSS

                          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット

                          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れロックナット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ SUS ミスミ
                            通常価格 122円 846円 65円 59円 834円 909円 63円 52円 59円 68円 49円 50円 53円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れナット 後入れストッパ 後入れナット 後入れナット 後入れストッパ 後入れストッパ 後入れナット 後入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット
                            シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
                            機能 導電用 樹脂ストッパ 導電用 スタンダード 樹脂ストッパ 樹脂ストッパ スタンダード - スタンダード ロックナット ナット・ストッパセット スタンダード ロックナット
                            材質 ステンレス PP樹脂 ステンレス S10C相当 PP樹脂 PP樹脂 S10C相当 ステンレス S10C相当 - - ステンレス -
                            ゆるみ止め 無し - 無し 無し - - 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            SF40・45 SアフターナットL(後入れ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            装置部品
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/22
                            いつもお世話になっております。
                            精度もよく、納期が早いので便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社製作装置の架台に
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            SUS社のアルミフレームは安くて、強度も問題ないので以前から利用しています。一品の装置を作っているので、それに合わせて架台を作るためにスチール棚やステンレスの棚に比べると後からサイズや高さなどの調整ができるのでアルミフレームを選定しました。取付のためにこちらの商品を購入しました。SF40/50アフターナットL(後入れ)と用途に応じて使い分けをしており、この商品はステンレス製なので主に半導体や食品関係向けの際に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFN-AL5
                            SFN-AL6
                            SFN-AL8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び M
                            (mm)

                            122円

                            ( 134円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M5

                            122円

                            ( 134円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M6

                            122円

                            ( 134円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M8

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました