(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF40・45 アフターナットL(後入れ)

SF40・45 アフターナットL(後入れ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
75円
税込単価
83円

溝幅10mm用の後入れナットです。別売りのアフターナットサポートを併用する事で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ナット単品となります。写真右側のアフターナットサポートは別売りとなり付属しておりません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SF40・45 アフターナットL(後入れ) 外形図

製品仕様

材質
S10C相当
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート処理
質量10g

推奨締付トルク

型番ねじの呼び推奨締付トルク
SFB-624M44.1N・m
SFB-625M57.4N・m
SFB-626M610.8N・m
SFB-628M824.9N・m

使用例

SF40・45 アフターナットL(後入れ) 使用例

アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。

商品特長詳細

  • フレームを組み立てた後、急遽ナットが必要になった部分に後入れできます。
  • 強度的に重要な部分にはおすすめできません。

型番リスト

型番
ねじの呼び M(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFB-624

M4

1個

75( 83円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

溝幅10mm用の後入れナットです。別売りのアフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。

(i)ご注意

  • ナット単品となります。写真右側のアフターナットサポートは別売りとなり付属しておりません。

カタログ

 

SFB-624で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 アフターナットL(後入れ)の型番SFB-624のページです。
型番SFB-624に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF40・45 アフターナットL(後入れ)

SF40・45 アフターナットL(後入れ)

    SF40・45 SアフターナットL(後入れ)

    SF40・45 SアフターナットL(後入れ)

      SF40・45 アフターナットサポートL

      SF40・45 アフターナットサポートL

        SF40・45 EasyナットL(後入れ)

        SF40・45 EasyナットL(後入れ)

          SF40・45 TナットL(先入れ)

          SF40・45 TナットL(先入れ)

            SF40・45 TナットL素材(先入れ)

            SF40・45 TナットL素材(先入れ)

              SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

              SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

                SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45

                SF40・45 スベリ止めキャップL40/L45

                  SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                  SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

                    AZ40 STナットL(先入れ)

                    AZ40 STナットL(先入れ)

                      SF40・45 ジョイントバーL200

                      SF40・45 ジョイントバーL200

                        8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸指定タイプ

                        8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸指定タイプ

                          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

                          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用長ナットL寸固定タイプ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ
                            通常価格 75円 122円 846円 81円 62円 1,082円 100円 917円 79円 62円 630円 - 417円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れナット 後入れナット 後入れストッパ 後入れナット 先入れナット 長ナット 後入れナット 先入れストッパ 後入れナット 先入れナット 長ナット 長ナット 長ナット
                            シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
                            機能 スタンダード 導電用 樹脂ストッパ ボールばね付 スタンダード スタンダード ボールばね付 樹脂ストッパ ショート・回転式 導電用 スタンダード スタンダード スタンダード
                            材質 S10C相当 ステンレス PP樹脂 S10C相当 S10C相当 S10C相当 ステンレス - ステンレス ステンレス S10C相当 - -
                            ゆるみ止め 無し 無し - 無し 無し - - - 無し - 無し 無し 無し

                            SF40・45 アフターナットL(後入れ)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            自社製品取り付けの際に使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/25
                            既存でSUSのアルミフレームが使用されているところに、
                            自社製品を取り付ける方法として、アフターナットを利用しました

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            各種設備品製作に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            当社品スタンドアローン検査設備の架台やフレーム製作時に利用しています。SUS製アルミ構造材は、それ自体にサイズや形状、溝幅等豊富な商品群を有している点に加え、締結または付帯部品実装時に必須となる副資材もバラエティーに富んだラインアップがあり設計に自由度が利くことを鑑みた委託先設計者による採択で使用を始めました。用途に応じ、多種多様に利用する内の一つとして型番:SFB-626も継続購入しています(性能、使い勝手に満足度の高い商品であることと、当社自体がリピートオーダー品に利用するため、規格統一の意味合いもあり)。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の架台に利用しています
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/13
                            お客様からのご指定がありましたので、この商品を購入しました。過去に協力会社も当社もアルミフレームは何度も使用したことがあります。固定部品の一つとして(型番:SFB-4A4)を使用しています。組み立てなど特に問題はなく行えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            各種の部品取り付け用途として
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/18
                            平素より、当社外販装置(カバー、安全柵等々)組み立て時に利用のアルミフレームに対する付帯部品として用途、形状に適う種々の専用部品を組み合わせ利用しており型番:SFB-628も当該品の一つとして各種の部品取り付け用途で購入しました。この商品にても不備なく使え想定通りの性能、使い勝手を発揮してくれており重宝しています。もともとSUSの商品に関しては以前からメーカー直販にて使用しており、その良好な性能、使い勝手は既知していましたが、納期がかかることや都度見積もりを取る煩わしさもありミスミからの手配に切り替えました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            架台に使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/24
                            取付のためにこちらの商品を購入しました。SF40/50SアフターナットL(後入れ)と用途に応じて使い分けをしており、ステンレス製は主に半導体、食品関係に使用しており、この商品はスチール製なのでそれ以外に使用しています。一品の装置を作っているので、それに合わせて架台を作るためにスチール棚やステンレスの棚に比べると後からサイズや高さなどの調整ができるのでアルミフレームを選定しました。SUS社のアルミフレームは安くて、強度も問題ないので以前から利用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFB-625
                            SFB-626
                            SFB-628
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び M
                            (mm)

                            75円

                            ( 83円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M5

                            75円

                            ( 83円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M6

                            75円

                            ( 83円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M8

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました