(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3

SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
111円
税込単価
122円

SF40・45シリーズ ワンタッチで後入れしかもスベリ防止のM3仮固定機能付ナ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3 外形図

製品仕様

型番ねじの呼び材質質量環境
SFN-EL3M3本体:ステンレス導電機能付
保持部:ステンレス
9.9gRoHS10対応品

使用例

SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3 使用例
  • ワンタッチで後入れ、しかもスベリ防止。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFN-EL3

1個

111( 122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズ ワンタッチで後入れしかもスベリ防止のM3仮固定機能付ナット。【材質】ステンレス

(i)ご注意

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。

カタログ

 

SFN-EL3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3の型番SFN-EL3のページです。
型番SFN-EL3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3

SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3

    SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

    SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

      SF40・45 緩み止めEasyナットL B

      SF40・45 緩み止めEasyナットL B

        SF30 S EasyナットS(後入れ)

        SF30 S EasyナットS(後入れ)

          SF30 緩み止めSEasyナットS B

          SF30 緩み止めSEasyナットS B

            SF20 EasyナットSS CN(後入れ)

            SF20 EasyナットSS CN(後入れ)

              SF20 EasyナットSS(後入れ)

              SF20 EasyナットSS(後入れ)

                SF30 S後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                SF30 S後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                  SF30 後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                  SF30 後入れロックナットS(後入れ後ロック可能)

                    SF40・45 EasyナットL(後入れ)

                    SF40・45 EasyナットL(後入れ)

                      SF30 EasyナットS(後入れ)

                      SF30 EasyナットS(後入れ)

                        SF30 緩み止め後入れロックナットS B

                        SF30 緩み止め後入れロックナットS B

                          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

                          5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用板バネ付き後入れロックナット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ
                            通常価格 111円 100円 133円 81円 92円 85円 70円 105円 88円 81円 80円 118円 63円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れナット 後入れナット 先入れナット 後入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット
                            シリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
                            ねじの呼び M(mm) M3 - M8 - M6 - - - - - - M6 M5
                            機能 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ボールばね付 ロック付 ロック付 ボールばね付 ボールばね付 ロック付 ロックナット
                            材質 ステンレス ステンレス S10C相当 ステンレス ステンレス ステンレス S10C相当 ステンレス S10C相当 S10C相当 S10C相当 S10C相当 -

                            SF40・45 S EasyナットL(後入れ) SFN-EL3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました