(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFB-EF2
SF30 アクセサリナットS(後入れ) SF30アクセサリナットS

SF30 アクセサリナットS(後入れ) SFB-EF2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
33円
税込単価
36円

SF30シリーズ用後入れナット。フレームを組み立てた後、急遽ナットが必要になっ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

SFB-EF2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SF30 アクセサリナットS(後入れ) 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質PA6
質量0.8g
環境RoHS10対応品

使用例

SF30 アクセサリナットS(後入れ) 使用例01

型番リスト

型番
ねじの呼び M(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFB-EF2

M3

1個

33( 36円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ用後入れナット。フレームを組み立てた後、急遽ナットが必要になった部分に後入れできます。【材質】PA6

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

 

SFB-EF2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 アクセサリナットS(後入れ)の型番SFB-EF2のページです。
型番SFB-EF2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF30 アクセサリナットS(後入れ)

SF30 アクセサリナットS(後入れ)

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れ金属ストッパ

    6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用先入れ金属ストッパ

      SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

      SF40・45 アクセサリナットL(後入れ)

        SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

        SF40・45 SフリーナットL(後入れ)

          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ金属ストッパ

          8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ金属ストッパ

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ

            8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ角ナット用金属ストッパ

              8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

              8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ短めナット

                5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ金属ストッパ

                5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用先入れ金属ストッパ

                  ウェッジナット

                  ウェッジナット

                    SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                    SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                      SF20 アクセサリナットSS(M3)(後入れ)

                      SF20 アクセサリナットSS(M3)(後入れ)

                        SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

                        SF40・45 緩み止めナット SフリーナットL(M8)B

                          5シリーズ(溝幅6mm)用 用先入れ角ナット用金属ストッパ

                          5シリーズ(溝幅6mm)用 用先入れ角ナット用金属ストッパ

                            メーカー SUS ミスミ SUS SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS ミスミ
                            通常価格 28円 14円 30円 79円 14円 2,560円 44円 13円 102円 76円 33円 133円 2,338円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れナット 先入れストッパ 後入れナット 後入れナット 先入れストッパ 先入れストッパ 先入れナット 先入れストッパ 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れストッパ
                            シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm)
                            機能 ショート・回転式 金属ストッパ ショート・回転式 ショート・回転式 金属ストッパ 金属ストッパ ショートナット 金属ストッパ スタンダード ショート・回転式 スタンダード ショート・回転式 金属ストッパ
                            材質 ナイロン6 SUS301 ナイロン6 ステンレス SUS301 SUS301 S10C相当 SUS301 A6063S-T5 ステンレス ナイロン6 ステンレス SUS301
                            ゆるみ止め 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 有り 無し

                            SF30 アクセサリナットS(後入れ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFB-EF3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び M
                            (mm)

                            28円

                            ( 31円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M4

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました