(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFN-AS4
SF30 SアフターナットS(後入れ) SF30SアフターナットS

SF30 SアフターナットS(後入れ) SFN-AS4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
65円
税込単価
72円

SF30シリーズ 後入れのナットの素材です。アフターナットサポートを併用する事...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。

SFN-AS4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SF30 SアフターナットS(後入れ) 外形図

製品仕様

型番ねじの呼び材質導電機能推奨締付トルク質量
SFN-AS3M3ステンレス1.9N・m7g
SFN-AS4M4ステンレス4.1N・m
SFN-AS5M5ステンレス7.4N・m
SFN-AS6M6ステンレス10.8N・m

使用例

SF30 SアフターナットS(後入れ) 使用例関連画像

商品特長詳細

  • フレームを組み立てた後、急遽ナットが必要になった部分に後入れできます。
  • 強度的に重要な部分にはおすすめできません。

型番リスト

型番
ねじの呼び M(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFN-AS4

M4

1個

65( 72円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ 後入れのナットの素材です。アフターナットサポートを併用する事で、スベリ防止になります。

(i)ご注意

  • 本製品は耐食性向上の為、順次表⾯処理を切替えております。アイテムNo.・外形寸法・販売価格の変更はございませんので、従来品と同様にお使い頂けます。外観は商品画像・カタログとは異なりますので、ご注意下さい。詳しくは商品情報の「製品切替のご案内」を参照下さい。

カタログ

 

SFN-AS4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 SアフターナットS(後入れ)の型番SFN-AS4のページです。
型番SFN-AS4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF30 SアフターナットS(後入れ)

SF30 SアフターナットS(後入れ)

    SF30 アフターナットS(後入れ)

    SF30 アフターナットS(後入れ)

      SF30 アフターナットサポートS

      SF30 アフターナットサポートS

        SF40・45 SアフターナットL(後入れ)

        SF40・45 SアフターナットL(後入れ)

          SF40・45 アフターナットL(後入れ)

          SF40・45 アフターナットL(後入れ)

            SF40・45 アフターナットサポートL

            SF40・45 アフターナットサポートL

              SF20 アフターナットサポートSS

              SF20 アフターナットサポートSS

                SF20 アフターナットSS(後入れ)

                SF20 アフターナットSS(後入れ)

                  SF20 SアフターナットSS

                  SF20 SアフターナットSS

                    5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

                    5シリーズ(溝幅6mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

                      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

                      6シリーズ(溝幅8mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

                        8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

                        8シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用後入れナット・ストッパセット

                          8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット

                          8-45シリーズ(溝幅10mm)用 アルミフレーム用先入れ滑り止め一体ナット

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 65円 59円 834円 122円 75円 846円 909円 63円 52円 49円 51円 56円 59円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れナット 後入れナット 後入れストッパ 後入れナット 後入れナット 後入れストッパ 後入れストッパ 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット
                            シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) ミスミ 5シリーズ(溝幅6mm) ミスミ 6シリーズ(溝幅8mm) ミスミ 8シリーズ(溝幅10mm) / ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm) ミスミ 8-45シリーズ(溝幅10mm)
                            機能 導電用 スタンダード 樹脂ストッパ 導電用 スタンダード 樹脂ストッパ 樹脂ストッパ スタンダード - ナット・ストッパセット ナット・ストッパセット ナット・ストッパセット 滑り止め付
                            材質 ステンレス S10C相当 PP樹脂 ステンレス S10C相当 PP樹脂 PP樹脂 S10C相当 ステンレス - - - -
                            ゆるみ止め 無し 無し - 無し 無し - - 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            SF30 SアフターナットS(後入れ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFN-AS3
                            SFN-AS5
                            SFN-AS6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び M
                            (mm)

                            71円

                            ( 78円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M3

                            65円

                            ( 72円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M5

                            65円

                            ( 72円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M6

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました