(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFB-616
SF30 アフターナットS(後入れ) SF30アフターナットS

SF30 アフターナットS(後入れ) SFB-616

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
59円
税込単価
65円

溝幅8mm用の後入れナットです。別売りのアフターナットサポートを併用する事でス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ナット単品となります。写真右側のアフターナットサポートは別売りとなり付属しておりません。

型番

SFB-616 解除

Loading...

SFB-616の仕様・寸法情報

ナット種類後入れナットシリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)
ねじの呼び M(mm)M6機能スタンダード
材質[鉄] S10C相当ゆるみ止め無し

商品情報

外形図

SF30 アフターナットS(後入れ) 外形図

製品仕様

型番ねじの呼び材質導電機能推奨締付トルク質量
SFB-613M3
S10C相当
×1.9N・m7g
SFB-614M4
S10C相当
×4.1N・m
SFB-615M5
S10C相当
×7.4N・m
SFB-616M6
S10C相当
×10.8N・m

使用例

SF30 アフターナットS(後入れ) 使用例関連画像

アフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。

商品特長詳細

  • フレームを組み立てた後、急遽ナットが必要になった部分に後入れできます。
  • 強度的に重要な部分にはおすすめできません。

型番リスト

型番
ねじの呼び M(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFB-616

M6

1個

59( 65円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

溝幅8mm用の後入れナットです。別売りのアフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。

(i)ご注意

  • ナット単品となります。写真右側のアフターナットサポートは別売りとなり付属しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF30 アフターナットS(後入れ)の型番SFB-616のページです。
型番SFB-616に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF30 アフターナットS(後入れ)

SF30 アフターナットS(後入れ)

    SF30 SアフターナットS(後入れ)

    SF30 SアフターナットS(後入れ)

      SF20 SアフターナットSS

      SF20 SアフターナットSS

        SF30 アフターナットサポートS

        SF30 アフターナットサポートS

          SF20 アフターナットSS(後入れ)

          SF20 アフターナットSS(後入れ)

            SF30 スベリ止めキャップS

            SF30 スベリ止めキャップS

              SF40・45 SアフターナットL(後入れ)

              SF40・45 SアフターナットL(後入れ)

                SF30 TナットS(先入れ)

                SF30 TナットS(先入れ)

                  SF30 SフリーナットS(後入れ)

                  SF30 SフリーナットS(後入れ)

                    SF20 アフターナットサポートSS

                    SF20 アフターナットサポートSS

                      SF40・45 アフターナットL(後入れ)

                      SF40・45 アフターナットL(後入れ)

                        SF30 STナットS素材(先入れ)

                        SF30 STナットS素材(先入れ)

                          SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

                          SF40・45 S EasyナットL(後入れ)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 59円 65円 52円 834円 63円 832円 122円 53円 84円 909円 75円 1,166円 100円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ナット種類 後入れナット 後入れナット 後入れナット 後入れストッパ 後入れナット 先入れストッパ 後入れナット 先入れナット 後入れナット 後入れストッパ 後入れナット 長ナット 後入れナット
                            シリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            機能 スタンダード 導電用 - 樹脂ストッパ スタンダード 樹脂ストッパ 導電用 スタンダード ショート・回転式 樹脂ストッパ スタンダード スタンダード ボールばね付
                            材質 S10C相当 ステンレス ステンレス PP樹脂 S10C相当 - ステンレス S10C相当 ステンレス PP樹脂 S10C相当 ステンレス ステンレス
                            ゆるみ止め 無し 無し 無し - 無し - 無し 無し 無し - 無し 無し -

                            SF30 アフターナットS(後入れ)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            ALフレームの固定に
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/19
                            ALフレームの固定やアクセサリー取り付けの際のナットです。
                            取付も簡単で重宝します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ALフレームの固定
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/31
                            ALフレームの固定に使用しています。
                            固定方法も容易に出来て、問題なく締結出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具フレーム
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/30
                            補強フレーム追加等、架台を組んだ後に後入れでき
                            且つ、位置が保持できるので組み付けもし易いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カバーの取り付けに使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/29
                            装置の架台にアルミフレーム(SUS1SFF-304、」SUS1SFF-364)を使用し、架台にカバーを取り付けるために、このアフターナットS(SFB-616)とアフターナットサポートS(SFA-9A2)を後入れで使いました。とくに気になる点もなく、設計通り問題なくカバーを取り付けることができました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査設備の架台やフレーム製作時に使っています
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            当社品スタンドアローン検査設備の架台やフレーム製作時に利用しています。SUS製アルミ構造材は、それ自体にサイズや形状、溝幅等豊富な商品群を有している点に加え、締結または付帯部品実装時に必須となる副資材もバラエティーに富んだラインアップがあり設計に自由度が利くことを鑑みた委託先設計者による採択で使用を始めました。用途に応じ、多種多様に利用する内の一つとして型番:SFB-616も継続購入しています(性能、使い勝手に満足度の高い商品であることと、当社自体がリピートオーダー品に利用するため、規格統一の意味合いもあり)。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFB-613
                            SFB-614
                            SFB-615
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び M
                            (mm)

                            65円

                            ( 72円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M3

                            65円

                            ( 72円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M4

                            59円

                            ( 65円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M5
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び M
                            (mm)

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト