(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SF20 アフターナットSS(後入れ)

SF20 アフターナットSS(後入れ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
68円
税込単価
75円

溝幅6mm用の後入れナットです。別売りのアフターナットサポートを併用する事でス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ナット単品となります。写真右側のアフターナットサポートは別売りとなり付属しておりません。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SF20 アフターナットSS(後入れ) 外形図

製品仕様

材質S10C相当
質量2g

推奨締付トルク

型番ねじの呼び推奨締付トルク
SFB-603M31.9N・m
SFB-604M44.1N・m
SFB-605M55N・m

使用例

SF20 アフターナットSS(後入れ) 使用例 関連画像

商品特長詳細

  • フレームを組み立てた後、急遽ナットが必要になった部分に後入れできます。
  • 強度的に重要な部分にはおすすめできません。

型番リスト

型番
ねじの呼び M(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFB-603

M3

1個

68( 75円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

溝幅6mm用の後入れナットです。別売りのアフターナットサポートを併用する事でスベリ防止になります。

(i)ご注意

  • ナット単品となります。写真右側のアフターナットサポートは別売りとなり付属しておりません。

カタログ

 

SFB-603で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SF20 アフターナットSS(後入れ)の型番SFB-603のページです。
型番SFB-603に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SF20 アフターナットSS(後入れ)

SF20 アフターナットSS(後入れ)

    SF20 SアフターナットSS

    SF20 SアフターナットSS

      SF20 アフターナットサポートSS

      SF20 アフターナットサポートSS

        SF20 EasyナットSS(後入れ)

        SF20 EasyナットSS(後入れ)

          SF30 アフターナットS(後入れ)

          SF30 アフターナットS(後入れ)

            SF30 SアフターナットS(後入れ)

            SF30 SアフターナットS(後入れ)

              SF20 スベリ止めキャップSS

              SF20 スベリ止めキャップSS

                SF20 EasyナットSS CN(後入れ)

                SF20 EasyナットSS CN(後入れ)

                  SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                  SF20 SフリーナットSS(後入れ)

                    SF40・45 SアフターナットL(後入れ)

                    SF40・45 SアフターナットL(後入れ)

                      SF20 TナットSS(先入れ)

                      SF20 TナットSS(先入れ)

                        SF20 STナットストッパー付きSS

                        SF20 STナットストッパー付きSS

                          SF20 TナットSS素材(先入れ)

                          SF20 TナットSS素材(先入れ)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 63円 52円 909円 70円 59円 65円 832円 85円 76円 122円 59円 125円 1,605円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            ナット種類 後入れナット 後入れナット 後入れストッパ 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れストッパ 後入れナット 後入れナット 後入れナット 先入れナット 先入れナット 長ナット
                            シリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
                            機能 スタンダード - 樹脂ストッパ ボールばね付 スタンダード 導電用 樹脂ストッパ ボールばね付 ショート・回転式 導電用 スタンダード ボールばね付 スタンダード
                            材質 S10C相当 ステンレス PP樹脂 S10C相当 S10C相当 ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス S10C相当 ステンレス S10C相当
                            ゆるみ止め 無し 無し - 無し 無し 無し - 無し 無し 無し 無し 無し 無し

                            SF20 アフターナットSS(後入れ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            当社内の設備のメンテナンスに使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            当社内で使用する設備で装置を乗せるアルミフレームで製作する架台に使用しています。使い勝手も予想通りでした。少し急いでいたので、納期優先で納期が早いミスミからネットカタログで型番を選定して注文しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFB-604
                            SFB-605
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び M
                            (mm)

                            63円

                            ( 69円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M4

                            63円

                            ( 69円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            M5

                            アルミフレーム用ナットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました