付属品のセットスクリューを締めつけることによりナットの固定、及び導通をとること...
材質 | 鉄 S10C相当 |
---|---|
単位質量 | 2g |
導電機能 | ○ |
型番 | ねじの呼び | 推奨締付トルク |
---|---|---|
SFB-4D3 | M3 | 1.9N・m |
SFB-4D4 | M4 | 4.1N・m |
SFB-4D5 | M5 | 5N・m |
※付属品のセットスクリューを締めつけることによりナットの固定、及び導通をとることができます。
Loading...
付属品のセットスクリューを締めつけることによりナットの固定、及び導通をとることができます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
SFB-4D5で型番確定
SF20 後入れロックナットSS(後入れ後ロック可能)の型番SFB-4D5のページです。
型番SFB-4D5に関する仕様情報を記載しております。