高耐洗浄 耐食性 多層GL構造。【特長】・厨房からの高温排水、酸・アルカリ性多...
型番 |
継手の呼び D1 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
100A
| 1個 | 11,780円(
12,958円
) | 6日目 | |
125A
| 1個 | 19,760円(
21,736円
) | 6日目 | |
150A
| 1個 | 26,346円(
28,981円
) | 6日目 |
Loading...
高耐洗浄 耐食性 多層GL構造。
【特長】
・厨房からの高温排水、酸・アルカリ性多様混合液の排水或いは硫化水素等の浸潤による「腐食」を継手全面に密着した多層構造GLで防止します。
・硫化水素、次亜塩素酸ナトリウム、硫酸などの腐食の加速用因となる各種の薬品に対して、高い防食性を有しています。
・多層構造GLはその膨張係数が鋳鉄製継手本体とほぼ同一のため高温(100℃)使用は勿論、使用環境変動による応力歪は残りません。
・多層構造GLの表層は超硬度Hv≧500:(ねずみ鋳鉄の約2.5倍)であり、且つ継手本体に沿うてなだらかに湾曲しているので、排水配管洗浄時に対する耐摩耗性を著しく向上させました。
・またGL表層の潤滑性により洗浄用ホースの挿入、引き抜き操作が容易になります。
・「Kブラック」シリーズ製品の外形寸法は従来継手と同一です。
・厨房用標準使用品種は、総て取り揃えられています。