未確定2件の候補があります。
Loading...
※TナットS用
※TナットS用
タイプ | レール列数 | 材質 | 質量 | 環境 |
---|---|---|---|---|
SFF-R04 | 2列 | A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 | 0.72kg/m | RoHS10対応品 |
SFF-R14 | 3列 | A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 | 0.90kg/m | RoHS10対応品 |
型番 |
レール列数 |
長さ(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
2
|
50 ~ 4000
| 1個 | -( -
) | 5日目 | |
3
|
50 ~ 4000
| 1個 | -( -
) | 7日目 |
Loading...
アルミ構造材SF共通パーツになります。【材質】A6N01SS-T5