(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引戸用レール(樹脂製) (カット品)

引戸用レール(樹脂製) (カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルミ構造材SF共通パーツになります。【色】・ライトグレー。

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SFA-R04

SFA-R14

引戸用レール(樹脂製) (カット品) SFA-R04外形図
引戸用レール(樹脂製) (カット品) SFA-R14外形図

SFA-R54

SFA-R64

SFA-R74

引戸用レール(樹脂製) (カット品) SFA-R54外形図
引戸用レール(樹脂製) (カット品) SFA-R64外形図
引戸用レール(樹脂製) (カット品) SFA-R74外形図

製品仕様

型番名称種類材質質量環境使用可能フレーム
SFA-R04/L[50-2000/1]スライドレール2列スライドレールABS0.20kg/mRoHS10対応品各スロットコネクタにジョイント
SFA-R14/L[50-2000/1]スライドレール3列スライドレールABS0.28kg/mRoHS10対応品各スロットコネクタにジョイント
SFA-R54/L[50-2000/1]スロットコネクタSSスロットコネクタPP0.05kg/mRoHS10対応品SF20シリーズ(溝幅6mm)用
SFA-R64/L[50-2000/1]スロットコネクタSスロットコネクタPP0.06kg/mRoHS10対応品SF30シリーズ(溝幅8mm)用
SFA-R74/L[50-2000/1]スロットコネクタLスロットコネクタPP0.07kg/mRoHS10対応品SF40・45シリーズ(溝幅10mm)用

使用例

接続方法

引戸用レール(樹脂製) (カット品) 接続方法図
  • スライドレールとスロットコネクタを組み合わせて使用します。

技術情報・設計アイデア

取付寸法の目安

2列タイプ

引戸用レール(樹脂製) (カット品) 2列タイプ取付寸法の目安図

3列タイプ

引戸用レール(樹脂製) (カット品) 3列タイプ取付寸法の目安図

型番リスト

型番
種類
材質
レール列数
コネクタサイズ
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スライドレール
ABS
2
-
50 ~ 2000

1個

-( - )

5日目

スライドレール
ABS
3
-
50 ~ 2000

1個

-( - )

5日目

スロットコネクタ
ポリピロピレン
-
SS(SF20シリーズ用)
50 ~ 2000

1個

-( - )

5日目

スロットコネクタ
ポリピロピレン
-
S(SF30シリーズ用)
50 ~ 2000

1個

-( - )

5日目

スロットコネクタ
ポリピロピレン
-
L(SF40・SF45シリーズ用)
50 ~ 2000

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ構造材SF共通パーツになります。【色】・ライトグレー。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引戸用レール(樹脂製) (カット品)

引戸用レール(樹脂製) (カット品)

    引戸レール2列/3列(アルミ製) (カット品)

    引戸レール2列/3列(アルミ製) (カット品)

      引戸枠フレーム (カット品)

      引戸枠フレーム (カット品)

        走行レール戸当りストッパキット

        走行レール戸当りストッパキット

          引戸用アルミフレーム/スライドレール/スライドスペーサ

          引戸用アルミフレーム/スライドレール/スライドスペーサ

            引戸枠フレーム 定尺

            引戸枠フレーム 定尺

              ガラスレール

              ガラスレール

                引戸用レール2列・3列(樹脂製)

                引戸用レール2列・3列(樹脂製)

                  スロットコネクタ 定尺

                  スロットコネクタ 定尺

                    折り戸用ガイド

                    折り戸用ガイド

                      アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ

                      アルミフレーム用スライダ ザグリタイプ

                        レールガイドキット

                        レールガイドキット

                          スライドレール2列 定尺

                          スライドレール2列 定尺

                            メーカー SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS エヌアイシ・オートテック SUS SUS エヌアイシ・オートテック ミスミ SUS SUS
                            通常価格 - - - 3,093円 - 4,721円 998円 661円 955円 2,235円 467円 472円 1,485円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            用途 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 引戸用 - 引戸用 引戸用 引戸用
                            種類 アクセサリ アクセサリ フレーム アクセサリ フレーム フレーム アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ アクセサリ
                            材質 樹脂 アルミ アルミ - - アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂
                            ライトグレー - - - - - - ライトグレー - - - ライトグレー

                            引戸用レール(樹脂製) (カット品)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            アルミフレームブースののぞき窓の引き戸
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/18
                            アルミフレームに取り付けるのに少し硬く取付が難しかったですがその分しっかりと丈夫でした。3ミリのパネル用もあればよいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            引戸・吊引戸・スライダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました