(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF共通パーツ 丸棒・カラー (カット品)

アルミ構造材 SF共通パーツ 丸棒・カラー (カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SFシリーズ対応。共通パーツ 丸棒・カラー。画像は代表商品画像です。詳細はカタ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    A6063
  • 表面処理:
    アルマイト

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

丸棒

カラー

アルミ構造材 SF共通パーツ 丸棒・カラー (カット品) 外形図1
アルミ構造材 SF共通パーツ 丸棒・カラー (カット品) 外形図2

製品仕様

材質 A6063 アルマイト表面処理

規格表

名称型番穴径断面2次モーメント(×104mm4断面係数(×103mm3単位質量
(kg/m)
lxlyZxZy
φ10 丸棒 l=50~4,000SFF-BG410-0.0490.0490.0980.0980.21
φ30 丸棒 l=50~4,000SFF-BH430-3.9763.9762.6512.6511.91
φ50 丸棒 l=50~4,000SFX-A55450-30.68030.68012.27112.2715.3
M6カラー l=50~4,000SFF-BJ4176.10.4030.4030.4740.4740.53
M8カラー l=50~4,000SFF-BK4208.10.7640.7640.7640.7640.71

型番リスト

型番
種類
径(φ)
穴径(φ)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[丸形] 丸棒
10
-
50 ~ 4000

1個

-( - )

7日目

[丸形] カラー
17
6.1
50 ~ 4000

1個

-( - )

7日目

[丸形] カラー
20
8.1
50 ~ 4000

1個

-( - )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SFシリーズ対応。共通パーツ 丸棒・カラー。
画像は代表商品画像です。詳細はカタログPDFをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF共通パーツ 丸棒・カラー (カット品)

アルミ構造材 SF共通パーツ 丸棒・カラー (カット品)

    アルミ構造材 SF共通パーツ アングル (カット品)

    アルミ構造材 SF共通パーツ アングル (カット品)

      アルミH型バー

      アルミH型バー

        1000mm フラットバー(アルミ製/5・10本)

        1000mm フラットバー(アルミ製/5・10本)

          Line6・8 エッジプロファイル EPL

          Line6・8 エッジプロファイル EPL

            アルミ構造材 SF共通パーツ チャンネル (カット品)

            アルミ構造材 SF共通パーツ チャンネル (カット品)

              アルミ構造材 SF共通パーツ DINレール素材 (カット品)

              アルミ構造材 SF共通パーツ DINレール素材 (カット品)

                汎用アルミフレーム チャンネル

                汎用アルミフレーム チャンネル

                  アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)

                  アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)

                    汎用アルミフレーム アングル

                    汎用アルミフレーム アングル

                      アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

                      アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

                        汎用アルミフレーム フラットバー

                        汎用アルミフレーム フラットバー

                          スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)

                          スペシャルフレーム SPシリーズ 等辺アングル(T:10mm)

                            メーカー SUS SUS 安田 エスコ イマオコーポレーション SUS SUS ミスミ SUS ミスミ SUS ミスミ エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - 6,886円 6,200円 - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目~   2日目~   5日目   2日目   当日出荷可能 3日目~   5日目~   5日目   1日目   2日目~   1日目   5日目~   1日目   4日目  
                            材質 A6063 A6063 - - - A6063 A6N01SS-T5 - A6063 - A6063 - -
                            表面処理 アルマイト アルマイト - - - アルマイト アルマイト - アルマイト - アルマイト - -

                            アルミ構造材 SF共通パーツ 丸棒・カラー (カット品)のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            専用ジグ
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/30
                            オリジナル専用ジグ部品として使用しました。
                            面粗度、寸法精度、どれも信頼できる品質です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリングの圧入時のSSTとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/22
                            サイズ(長さ)を指定できるので、本来のアルミフレーム以外の用途で使用しています。

                            平行度も問題なく、肉厚が十分にあるので、小型モーターのベアリングを圧入する際のSSTとして使用しています。

                            ちょっと梱包が大げさすぎなので、もっと簡素化して欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自作CNCの改造用部品製造に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/30
                            自作CNCの各軸送りつまみ制作用として購入。
                            旋盤にて切削しローレット加工すれば好みの大きさに作成でき、市販品にはないサイズも自由に作ることができました。
                            長さ50mmから購入できるため太棒からの試作でも懐に響かないのが良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作品制作
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/10
                            指定の長さで正確にカットされ納品されるのでとても助かっている。
                            ただ、50mm以下の指定が欲しい。
                            納期が長い点も改善願う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            納期以外は大満足です。
                            評価 5.0満足度:5.02016/09/23
                            材料費の節約で大変助かっています。
                            納期が短期間に改善があれば嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用フレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました