(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SFシリーズ対応。共通パーツ 角型。画像は代表商品画像です。詳細はカタログPD...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    角形
  • 材質:
    A6063
  • 表面処理:
    アルマイト

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品) 外形図

製品仕様

材質表面処理環境
A6063アルマイトRoHS10対応品

規格表

アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品) 規格表

型番リスト

型番
寸法 H×h(mm)
厚みt(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15×15
1.5
50 ~ 2000

1個

-( - )

5日目

30×15
1.5
50 ~ 2000

1個

-( - )

5日目

20×20
2
50 ~ 2000

1個

-( - )

8日目

40×20
2
50 ~ 2000

1個

-( - )

8日目

30×30
2
50 ~ 2000

1個

-( - )

7日目

40×40
2
50 ~ 2000

1個

-( - )

8日目

50×50
2
50 ~ 2000

1個

-( - )

11日目

100×50
2.5
50 ~ 4000

1個

-( - )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SFシリーズ対応。共通パーツ 角型。
画像は代表商品画像です。詳細はカタログPDFをご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)

    アルミ構造材 SF共通パーツ チャンネル (カット品)

    アルミ構造材 SF共通パーツ チャンネル (カット品)

      アルミ構造材 SF共通パーツ DINレール素材 (カット品)

      アルミ構造材 SF共通パーツ DINレール素材 (カット品)

        アルミ構造材 SF共通パーツ 丸棒・カラー (カット品)

        アルミ構造材 SF共通パーツ 丸棒・カラー (カット品)

          アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)

          アルミ構造材 SF共通パーツ フラットバー (カット品)

            汎用アルミフレーム 角パイプ

            汎用アルミフレーム 角パイプ

              アルミ構造材 SF共通パーツ アングル (カット品)

              アルミ構造材 SF共通パーツ アングル (カット品)

                汎用アルミフレーム フラットバー

                汎用アルミフレーム フラットバー

                  汎用アルミフレーム チャンネル

                  汎用アルミフレーム チャンネル

                    汎用アルミフレーム アングル

                    汎用アルミフレーム アングル

                      DINレール素材

                      DINレール素材

                        Line6・8 エッジプロファイル EPL

                        Line6・8 エッジプロファイル EPL

                          共通パーツ ストラットプロファイル エコノミー型 SPEM-R/SPEMW

                          共通パーツ ストラットプロファイル エコノミー型 SPEM-R/SPEMW

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS ミスミ ミスミ ミスミ SUS イマオコーポレーション イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - 829円 - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目   7日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   3日目~  
                            種類 角形 チャンネル(コの字) レール - フラット 角パイプ アングル(L字) フラットバー チャンネル(コの字) アングル(L字) レール アングル(L字) アングル(L字)
                            材質 A6063 A6063 A6N01SS-T5 A6063 A6063 - A6063 - - - A6N01SS-T5 - -
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト - - - アルマイト表面処理 - -

                            アルミ構造材 SF共通パーツ 角型 (カット品)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 8件のレビュー
                            工作機器のアングルとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/14
                            カット面は若干バリがあるのでバリ取りしましたが、寸法・厚みのバリエーションが豊富で価格も安いので又、リピートしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具台の加工
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/29
                            いままでホームセンターでの購入が多かったですが、凄く安く経費節減におおいに役に立ちました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            照明の固定土台
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/25
                            長さが自由に設定でき、照明の長さにピッタリ合わせることができた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置フレーム
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/22
                            装置の改良に使用しました。アルミ製なので加工も楽で安価に改造できました。今後も多用したいと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安価なアルミ角材として
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                            ホームセンターなどで売られているアルミ角材よりかなり安く入手できるため助かります。
                            しかも希望サイズにカットしてもらえるのでありがたい。

                            ネックは納期・・・ですかね・・・
                            でもそれを補っても余りある安さです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汎用フレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました