(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:489-60
No.489 クレセント NO.489 クレセント

No.489 クレセント 489-60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,336円
税込単価
2,570円

引違い小窓用の489クレセント。【特長】・材質:黄銅鋳物。・仕上げ:黄銅磨き。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ねじ締り錠
  • 材質:
    黄銅鋳物
  • 仕上げ:
    黄銅磨き

型番

489-60 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

489-60 の仕様・寸法情報

商品情報

489 クレセントの詳細

489 クレセントの製品イメージ

489 クレセントの製品イメージ

製品の寸法

製品の寸法図

製品の寸法図

寸法

(単位:mm)

呼称ABCDEFGHIP1P2
55mm5514154255012213.54338
60mm6015175285613233.54543

製品の型番

  • 489-55:長さ 55mm。
  • 489-60471S-1:長さ 60mm。

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

489-60

60

1個

2,336( 2,570円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引違い小窓用の489クレセント。
【特長】
・材質:黄銅鋳物。
・仕上げ:黄銅磨き。

カタログ

 

489-60で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.489 クレセントの型番489-60のページです。
型番489-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.489 クレセント

No.489 クレセント

    No.481 窓締

    No.481 窓締

      アトモスIIクレセント

      アトモスIIクレセント

        メーカー ベスト ベスト ハイロジック
        通常価格 2,117円 9,046円 2,537円
        通常出荷日 3日目   3日目   2日目  
        種類 ねじ締り錠 - -
        材質 黄銅鋳物 - -
        仕上げ 黄銅磨き - -

        No.489 クレセントのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        489-55
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        長さ
        (mm)

        2,117円

        ( 2,329円 )
        1個 あり

        3日目

        55

        ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました