(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.465 平角調整器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:465-2
No.465 平角調整器 NO.465 ヘイカクチョウセイキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,685円
税込単価
7,354円

開き小窓用の465 平角調整器。【特長】・材質:黄銅鋳物。・取付ネジ:皿木ネジ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 本体/オプション:
    オプション
  • 商品タイプ詳細:
    平角調整器

型番

465-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

465 平角調整器の詳細

465 平角調整器の製品イメージ

465 平角調整器の製品イメージ

製品の寸法と型番

(単位:mm)

465 平角調整器の寸法図

465 平角調整器の寸法図

  • 465-1:サテンニッケル
  • 465-2:黄銅磨き
 
商品情報を表示

465-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

465-2

1個

6,685( 7,354円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

開き小窓用の465 平角調整器。
【特長】
・材質:黄銅鋳物。
・取付ネジ:皿木ネジ3.5×25mm。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.465 平角調整器の型番465-2のページです。
型番465-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.465 平角調整器

No.465 平角調整器

    スマートレグ 角脚タイプ(黒・シルバー)

    スマートレグ 角脚タイプ(黒・シルバー)

      メーカー ベスト
      通常価格 6,685円 461円
      通常出荷日 3日目   3日目~  
      商品タイプ その他 その他
      本体/オプション オプション オプション
      商品タイプ詳細 平角調整器 -

      No.465 平角調整器のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      465-1
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日

      6,685円

      ( 7,354円 )
      1個 あり

      3日目

      ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました