(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.462 ホイトコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.462 ホイトコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,317円
税込単価
3,649円

滑り出し欄間窓用の金物です。【仕様】・扉重量:5kg以下・扉寸法:0.4m2以...

詳細情報を確認する

型番

462-200 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

462 ホイトコの仕様

462 ホイトコの製品イメージ

462 ホイトコの製品イメージ

製品仕様

 

(単位:mm)

 

取付のイメージ画像

取付のイメージ画像

寸法図

寸法図

  • ※ 最大開き角度40度(固定機能はありません)。
  • ※ 縦滑り出し欄問窓/押し(内)倒し欄問窓には使用できません。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

462-200

1個

3,317( 3,649円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑り出し欄間窓用の金物です。
【仕様】
・扉重量:5kg以下
・扉寸法:0.4m2以下
・扉厚:30~40mm
・材質:ステンレス鋼(SUS304)
・左右で一組
・取付ネジ:皿木ネジ3.5×25mm(16本)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.462 ホイトコの型番462-200のページです。
型番462-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

No.462 ホイトコ

No.462 ホイトコ

    No.481 窓締

    No.481 窓締

      メーカー ベスト ベスト
      通常価格 3,317円 9,046円
      通常出荷日 3日目   3日目  

      ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました