(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.727-3 ブラスフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

No.727-3 ブラスフック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,489円
税込価格
1,638円

黄銅の727-3 ブラスフック。【特長】・耐荷重:2kg。・取付ネジ:なべタッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

  • CADデータ未対応

Loading...

727-3 ブラスフックの仕様

型番:727-3-1(サテンニッケル)

型番:727-3-4(クローム)

製品仕様

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

  • ※ φ12(直径12mm)/φ15(直径15mm)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕上げ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
サテンニッケル

1個

1,489( 1,638円 )

3日目

クローム

1個

1,489( 1,638円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

黄銅の727-3 ブラスフック。
【特長】
・耐荷重:2kg。
・取付ネジ:なべタッピンネジ3.5×35mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.727-3 ブラスフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました