(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SF共通パーツ パネルクランプ。【材質】A6063SS-T5【表面処理】アルマ...

詳細情報を確認する

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品) 外形図

製品仕様

型番材質質量環境
BFF-P14アルミ押出材
アルマイト表面処理
284g/mRoHS10対応品

使用例

使用方法

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品) 使用方法図

パネルクランプインナー取付け穴加工目安

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品) パネルクランプインナー取付け穴加工目安図
フレームAB
SF-30シリーズ13φ3.4
SF-40シリーズ9φ4.4
SF-45シリーズ9φ4.4

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BFF-P14/L[50-2000/1]

50 ~ 2000

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF共通パーツ パネルクランプ。【材質】A6063SS-T5【表面処理】アルマイト

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

    パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

    パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

      パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

      パネルクランプ20(T3用)30(T5用)(パネル先入れタイプ)ライトグレー/ブラック

        パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

        パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

            パネルフィックスラバー30

            パネルフィックスラバー30

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)

                アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)

                アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)

                  パネルフィックスS 定尺

                  パネルフィックスS 定尺

                    パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                    パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                      パネルフィックス 定尺

                      パネルフィックス 定尺

                        パネルフィックスSS 定尺

                        パネルフィックスSS 定尺

                          パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                          パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - 1,825円 1,296円 1,271円 - 2,310円 - - 619円 2,630円 787円 663円 1,860円
                            通常出荷日 5日目   5日目   3日目~   3日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   4日目  
                            種類 パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ
                            材質 アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質詳細 A6063SS-T5 CSM60°±5°(合成ゴム) - CSM60°±5°(合成ゴム) 樹脂(PP) CSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレー 樹脂(PP) 樹脂(PP) 樹脂(PP) CSM60°±5°(合成ゴム) 樹脂(PP) 樹脂(PP) CSM60°±5°(合成ゴム)
                            表面処理 アルマイト - - - - - - - - - - - -

                            アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました