(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・SF40・45シリーズに対応しています。溝幅10mmタイプです。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パネル溝押さえ
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    樹脂(PP)
  • 色:
    ライトグレー
  • 適応パネル板厚(mm):
    3・5

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品) 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質PP/ライトグレー
単位質量60g/m
環境RoHS10対応品

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-P34/L[50-1999/1]

50 ~ 1999

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・SF40・45シリーズに対応しています。溝幅10mmタイプです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ Wパネルクランプ

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ Wパネルクランプ

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター

            アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

            アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

              パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

              パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                パネルガードT3(樹脂タイプ)

                パネルガードT3(樹脂タイプ)

                  パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                  パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                    マルチパネルフィックスインナーS 定尺

                    マルチパネルフィックスインナーS 定尺

                      パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                      パネルクランプ 4045 (パネル先入れタイプ)

                        Line8 パネルエッジホルダー PEH

                        Line8 パネルエッジホルダー PEH

                          パネルフィックスラバー30

                          パネルフィックスラバー30

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション SUS
                            通常価格 - - - - - - 2,630円 521円 1,860円 883円 1,825円 3,400円 2,310円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   8日目   4日目   5日目   5日目   3日目   4日目  
                            種類 パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂
                            材質詳細 樹脂(PP) 樹脂(PP) ポリプロピレン 樹脂(PP) 樹脂(PP) A6063SS-T5 CSM60°±5°(合成ゴム) ポリエチレン CSM60°±5°(合成ゴム) 樹脂(PP) CSM60°±5°(合成ゴム) - CSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレー
                            ライトグレー ライトグレー - ライトグレー - - ライトグレー シルバー ライトグレー - ライトグレー - -
                            適応パネル板厚(mm) 3・5 3・5 4~6 3 1・3・5 - - 3 3 1・3・5 - - 3

                            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました