(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプになります。【材質】樹脂

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パネル溝押さえ
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    樹脂(PP)
  • 色:
    ライトグレー
  • 適応パネル板厚(mm):
    3・5

型番

SFA-P24/L[50-1999/1] 解除

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品) 外形図

製品仕様

  • 質量:53.3g/m
 

■板厚対応表

厚板
(mm)
溝幅8mm対応アイテム
3パネルフィックスS
+
パネルフィックスラバー30(t3用)
5パネルフィックスS
+
パネルフィックスラバー2030

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-P24/L[50-1999/1]

50 ~ 1999

1個

-( - )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプになります。【材質】樹脂

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ Wパネルクランプ

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ Wパネルクランプ

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)

          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)

          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)

            パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

            パネルクランプ(パネル先入れタイプ)30(T3用)

              アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

              アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

                パネルガードT3(樹脂タイプ)

                パネルガードT3(樹脂タイプ)

                  パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                  パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                    パネルフィックスS 定尺

                    パネルフィックスS 定尺

                      パネルフィックスラバー30

                      パネルフィックスラバー30

                        Line8 パネルエッジホルダー PEH

                        Line8 パネルエッジホルダー PEH

                          パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                          パネルフィックスラバー2030(パネル後入れタイプ)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS イマオコーポレーション SUS
                            通常価格 - - - - - 1,271円 - 521円 2,630円 619円 2,310円 3,400円 1,860円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   8日目   3日目   5日目   4日目   3日目   4日目  
                            種類 パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ 中間ブラケット パネル溝押さえ
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂
                            材質詳細 樹脂(PP) 樹脂(PP) ポリプロピレン 樹脂(PP) 樹脂(PP) CSM60°±5°(合成ゴム) A6063SS-T5 ポリエチレン CSM60°±5°(合成ゴム) 樹脂(PP) CSM60°±5°(合成ゴム)ライトグレー - CSM60°±5°(合成ゴム)
                            ライトグレー - - ライトグレー ライトグレー ライトグレー - シルバー ライトグレー ライトグレー - - ライトグレー
                            適応パネル板厚(mm) 3・5 1・3・5 4~6 3・5 3 - - 3 - 3・5 3 - 3

                            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            パネル取付
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/08
                            パネルを取り付けるための溝埋めパーツですが、使用している分が少量足りなくなったので追加で購入を考えていました。
                            メーカーで購入だと送料が発生するとの事で、こちらで購入だと送料が無料なので、こちらで購入しました。
                            商品には問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト