(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SF20シリーズ対応。溝幅6mmタイプになります。【材質】樹脂

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パネル溝押さえ
  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    樹脂(PP)
  • 色:
    ライトグレー
  • 適応パネル板厚(mm):
    3

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品) 外形図

製品仕様

型番材質質量環境適応パネル板厚
SFA-P14PP37.5g/mRoHS10対応品3mm

使用例

取付方法

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品) 取付方法図

選定手順・ポイント

取付寸法・部品選定めやす

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品) 取付寸法・部品選定めやす図
フレー厶Aパネルフィックス
(樹脂)
パネルフィックスラバー樹脂プレー卜厚さQCジョイントXYZ
SF20シリーズパネルフィックスSSパネルフィックスラバー20303mmQCジョイントSS19.52550
SF30シリーズパネルフィックスSパネルフィックスラバー20303mm又は5mmQCジョイントS273060
SF40・45シリーズパネルフィックスLパネルフィックスラバー40453mm又は5mmQCジョイントL354080

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFA-P14/L[50-1999.9/0.1]

50 ~ 1999.9

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF20シリーズ対応。溝幅6mmタイプになります。【材質】樹脂

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)

アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ パネルフィックスS (カット品)

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ パネルフィックスL (カット品)

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ マルチパネルフィックスインナーS/アウター

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ Wパネルクランプ

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ Wパネルクランプ

            アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

            アルミ構造材 SF共通パーツ パネルクランプ(インナー) (カット品)

              パネルフィックスS 定尺

              パネルフィックスS 定尺

                パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                パネルフィックスラバー 4045 (パネル後入れタイプ)

                  パネルガードT5 定尺

                  パネルガードT5 定尺

                    パネルフィックスSS 定尺

                    パネルフィックスSS 定尺

                      パネルガードT3(樹脂タイプ)

                      パネルガードT3(樹脂タイプ)

                        マルチパネルフィックスインナーS 定尺

                        マルチパネルフィックスインナーS 定尺

                          パネルホルダー PHLタイプ

                          パネルホルダー PHLタイプ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - 619円 2,630円 1,094円 663円 521円 883円 1,497円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   8日目   5日目   3日目  
                            種類 パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ パネル溝押さえ
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 アルミ 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質詳細 樹脂(PP) 樹脂(PP) 樹脂(PP) 樹脂(PP) ポリプロピレン A6063SS-T5 樹脂(PP) CSM60°±5°(合成ゴム) A6063SS-T5 樹脂(PP) ポリエチレン 樹脂(PP) -
                            ライトグレー ライトグレー ライトグレー - - - ライトグレー ライトグレー - ライトグレー シルバー - -
                            適応パネル板厚(mm) 3 3・5 3・5 1・3・5 4~6 - 3・5 - 5.5 3 3 1・3・5 -

                            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ パネルフィックスSS (カット品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パネル取付用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました