(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロードムーブ 3枚連動引違システム(Vレール仕様)No.764W

ブロードムーブ 3枚連動引違システム(Vレール仕様)No.764W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,620円 21,628円
税込単価
29,282円 23,791円

Vレール仕様の3枚連動引違システムです。【特長】・Vレール戸車を使用し下荷重に...

詳細情報を確認する

型番

764W 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

Vレール戸車を使用し下荷重にすることで、開閉時のドアの振れを抑えた3枚連動引違システムNo.764W

No.764W 3枚連動引違システム(Vレール仕様) ・有効開口:900~1,900mm(重ね50mm、引残し100mmとした場合) ・ドア寸法:DH2,200以下×DW500~1,000mm ・ドア厚:30~40mm ・ドア重量:30kg以下(1枚当り) ・幕板寸法:H=70mm以上

No.764W 3枚連動引違システム(Vレール仕様)

  • 有効開口:900~1,900mm(重ね50mm、引残し100mmとした場合)
  • ドア寸法:DH2,200以下×DW500~1,000mm
  • ドア厚:30~40mm
  • ドア重量:30kg以下(1枚当り)
  • 幕板寸法:H=70mm以上
No.764W 3枚連動引違システム(Vレール仕様)の外形図

No.764W 3枚連動引違システム(Vレール仕様)の外形図

ブロードムーブ 3枚連動引違システム(Vレール仕様)No.764Wの参考使用例

車椅子用トイレでの使用例 ドアが左右どちらからでも開けられるため、車椅子の人とは反対側から入室でき、介助が楽に可能。 ※便器まわり、床のお装備も楽にできます。

車椅子用トイレでの使用例
ドアが左右どちらからでも開けられるため、車椅子の人とは反対側から入室でき、介助が楽に可能。

  • ※ 便器まわり、床のお掃除も楽にできます。
クローゼットでの使用例 2枚ドアの引き違いによるデッドスペースがなく、クローゼットの中央部の物が左右どちらからでも取出可能。

クローゼットでの使用例
2枚ドアの引き違いによるデッドスペースがなく、クローゼットの中央部の物が左右どちらからでも取出可能。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

764W

1個

26,620円

21,628

( 23,791円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Vレール仕様の3枚連動引違システムです。
【特長】
・Vレール戸車を使用し下荷重にすることにより、開閉時のドアの振れを抑えました。
・ドライバー1本でドアの位置を上下・左右に調節することができます。
【用途】
・多目的トイレ、病室内トイレ、ウォークインクローゼットに最適。
・一般住宅、マンション、高齢者住宅、他に適用。

カタログ

 

764Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロードムーブ 3枚連動引違システム(Vレール仕様)No.764Wの型番764Wのページです。
型番764Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロードムーブ 3枚連動引違システム(Vレール仕様)No.764W

ブロードムーブ 3枚連動引違システム(Vレール仕様)No.764W

    スムースムーブ(プルーザー付)No.783SC

    スムースムーブ(プルーザー付)No.783SC

      エクスムーブ 13mmパネル用 半自動片引きシステム(傾斜レール)No.785DS

      エクスムーブ 13mmパネル用 半自動片引きシステム(傾斜レール)No.785DS

        ブロードムーブ No.764

        ブロードムーブ No.764

          793 オフセット引戸システム

          793 オフセット引戸システム

            エクスムーブ 半自動片引き吊戸システム(傾斜レール)No.785C

            エクスムーブ 半自動片引き吊戸システム(傾斜レール)No.785C

              アルミフレーム引戸金物 縦フレーム AF-25-W01

              アルミフレーム引戸金物 縦フレーム AF-25-W01

                アルミフレーム引戸金物 エッジカバー AF-25-P01

                アルミフレーム引戸金物 エッジカバー AF-25-P01

                  FD80-AFH 重量用アルミフレーム引戸

                  FD80-AFH 重量用アルミフレーム引戸

                    メーカー ベスト ベスト ベスト ベスト ベスト ベスト スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業
                    通常価格 26,620円 1,437円 19,517円 16,703円 25,761円 24,200円 11,769円 1,315円 549円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   4日目  
                    種類 ドアシステム・クローザー - - ドアシステム・クローザー - ドアシステム・クローザー フレーム用部材 フレーム用部材 -
                    仕様 3枚連動引違システム - - - - - - - -

                    ブロードムーブ 3枚連動引違システム(Vレール仕様)No.764Wのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました