(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:686I-450
686-I 木製補助手すり 35φ 686-I モクセイホジョテスリ 35ファイ

686-I 木製補助手すり 35φ 686I-450

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,810円 14,229円
税込単価
17,391円 15,652円

手摺・パイプ材質 ホワイトアッシュ仕上げ ウレタン(塗装)クリアー

詳細情報を確認する

  • パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類:
    手摺・パイプ
  • 材質:
    ホワイトアッシュ
  • 仕上げ:
    ウレタン(塗装)クリアー

型番

686I-450 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

686I-450 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

686-I 木製補助手すり 35φ 外形図01

製品仕様

686-I 木製補助手すり 35φ 仕様表01
・手すり部材質:ホワイトアッシュ
・ブラケット材質:アルミニウム
・手すり部仕上:ウレタン塗装クリアー
・ブラケット仕上:パールシルバー
・取付ネジ:皿タッピングネジ4×30mm
・試験データ:側圧・引張静荷重試験済

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

686I-450

450

1個

15,810円

14,229

( 15,652円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手摺・パイプ
材質 ホワイトアッシュ
仕上げ ウレタン(塗装)クリアー

カタログ

 

686I-450で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

686-I 木製補助手すり 35φの型番686I-450のページです。
型番686I-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

686-I 木製補助手すり 35φ

686-I 木製補助手すり 35φ

    SUS304 ステンパイプ

    SUS304 ステンパイプ

      ぬくもり手すり グリップタイプ

      ぬくもり手すり グリップタイプ

        メーカー ベスト 八幡ねじ 和気産業
        通常価格 12,277円 652円 4,665円
        通常出荷日 3日目   4日目~   3日目  
        パイプ・パイプブラケット・手摺り・バリアフリー関連用品種類 手摺・パイプ パイプ 手摺・パイプ
        材質 ホワイトアッシュ - -
        仕上げ ウレタン(塗装)クリアー - -

        686-I 木製補助手すり 35φのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        686I-600
        686I-900
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        長さ
        (mm)

        12,277円

        ( 13,505円 )
        1個 あり

        3日目

        600

        14,283円

        ( 15,711円 )
        1個 あり

        3日目

        900

        手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました