(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

670 パイプキャップ

670 パイプキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
711円
税込単価
782円

パイプの小口をふさぐ金物ブラケット・アクセサリー材質 黄銅仕上げ クローム長さ...

詳細情報を確認する

型番

670-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

670 パイプキャップ 外形図01

製品仕様

670 パイプキャップ 規格表01
・材質:黄銅

型番リスト

型番
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

670-25

27

1個

711( 782円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パイプの小口をふさぐ金物
ブラケット・アクセサリー
材質 黄銅
仕上げ クローム
長さ(mm)27

カタログ

 

670-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

670 パイプキャップの型番670-25のページです。
型番670-25に関する仕様情報を記載しております。

670 パイプキャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました