(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

180度開き蝶番 No.180

180度開き蝶番 No.180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,316円 ~ 11,170円
税込価格
1,448円 ~ 12,287円

ドアを180度開くことのできる隠し蝶番。【特長】・閉扉時に蝶番が見えず、廊下等...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

長穴による建枠チリ調整が可能な蝶番

180 180 °開き蝶番の外観

180 180°開き蝶番の外観

  • 材質 : 羽根 : 鋼板
  • 仕上・色 : ニッケル
  • ドア重量 : No.180 45kg(2枚吊)
  • No.180H : 80kg(3枚吊)
  • 取付ネジ : なべ小ネジM4×5mm
180 180°開き蝶番の使用例

180 180°開き蝶番の使用例

左右勝手あり

左右勝手あり

180度開き蝶番の寸法図

0°閉鎖時

180°開放時

取り付け例

180 180°開き蝶番の取り付け方法

180 180°開き蝶番の取り付け方法

型番リスト

型番
勝手違い
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
右用
180度開き蝶番右

1個

7,447( 8,192円 )

3日目

左用
180度開き蝶番左

1個

7,447( 8,192円 )

3日目

左右兼用
90度開き軽量扉蝶番

1個

1,316( 1,448円 )

3日目

左右兼用
180度開き蝶番(重量用)

1個

11,170( 12,287円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドアを180度開くことのできる隠し蝶番。
【特長】
・閉扉時に蝶番が見えず、廊下等の点検口ドアに適している。
・ドアを180度開くことができ、点検作業がしやすく、歩行のじゃまをする心配もない。
・長穴による建枠チリ調整が可能。上下±2mm・左右±3mm。
・2枚吊りで使用。取付時左右勝手有り。
・取付時上下方向有り。
・No.180は45kg(2枚吊)180開き、No.180Hは80kg(3枚吊)180度開き。
【用途】
・大型点検口ドア(銅製)に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

180度開き蝶番 No.180

180度開き蝶番 No.180

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ

    ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8010型 壁取付タイプ

      ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK926-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

      ステンレス鋼製ガラスドア用自由蝶番 BK926-90型 (壁取付タイプ)(強化ガラス用)

        ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ

        ガラスドア用自由丁番 789B型 壁取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

          ガラスドア用自由丁番 787B型 壁取付タイプ

            ガラスドア用自由蝶番(壁取付タイプ)(強化ガラス用) 787B型/789B型

            ガラスドア用自由蝶番(壁取付タイプ)(強化ガラス用) 787B型/789B型

              グランドシリーズ

              グランドシリーズ

                ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

                ガラスドア用 マグネット付丁番 8100型 壁取付タイプ

                  ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ

                  ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番 M8011型 壁取付タイプ

                    ラバトリーヒンジ No.601A

                    ラバトリーヒンジ No.601A

                      グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

                      グレビティヒンジ(テラゾー用)No.1602CT

                        ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

                        ガラスドア用自由丁番 8180ZN5 壁取付タイプ

                          ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

                          ガラスドア用自由丁番 8404MS7 壁取付タイプ

                            メーカー ベスト スガツネ工業 SOWA スガツネ工業 スガツネ工業 SOWA スリーナイン島野 スガツネ工業 スガツネ工業 ベスト ベスト スガツネ工業 スガツネ工業
                            通常価格 1,316円 122,400円 22,668円 28,800円 17,550円 24,302円 36,809円 31,410円 114,300円 5,687円 6,059円 51,034円 31,172円
                            通常出荷日 3日目   3日目   7日目   3日目   3日目   11日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            種類 特殊蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番 - ガラス蝶番 ガラス蝶番 特殊蝶番 特殊蝶番 ガラス蝶番 ガラス蝶番
                            付加機能 なし(通常) なし(通常) ストッパー・クリック なし(通常) なし(通常) なし(通常) - なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常) なし(通常)
                            本体材質 鋼板 アルミ合金 ステンレス 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス 亜鉛合金 アルミ合金 SUS304 SUS304 亜鉛合金 黄銅
                            長さ L(mm) 150 80 90 71 65 - - 59 80 116 85 71 70
                            幅 W(mm) 72 108 78 104 90 - - 90 108 42 44 56 90

                            180度開き蝶番 No.180のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました